JAJZ034E October   2022  – July 2025 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137

 

  1.   1
  2.   TMS320F28003x Real-Time MCUs Silicon Errata シリコン リビジョン 0
  3. 1使用上の注意およびアドバイザリ マトリックス
    1. 1.1 使用上の注意マトリックス
    2. 1.2 アドバイザリ マトリックス
  4. 2命名法、パッケージのマーキングとリビジョンの識別
    1. 2.1 デバイスおよび開発ツールの命名規則
    2. 2.2 サポート対象デバイス
    3. 2.3 パッケージの記号表記およびリビジョンの識別
  5. 3シリコン リビジョン C の使用上の注意とアドバイザリ
    1. 3.1 シリコン リビジョン C の使用上の注記
      1. 3.1.1 PIE:双方向 PIEACK 書き込みと手動 CPU 割り込みマスク クリア後のスプリアス ネスト割り込み
      2. 3.1.2 繰り返しブロックでネストされた割り込みを使用する際の注意
      3. 3.1.3 セキュリティ:プライマリ防御層はチップの境界を保護します。これは、JTAGLOCK およびフラッシュからのゼロ ピン ブート機能を有効化することから始まります
    2. 3.2 シリコン リビジョン C のアドバイザリ
      1.      アドバイザリ
      2.      アドバイザリ
      3.      アドバイザリ
      4.      アドバイザリ
      5.      アドバイザリ
      6.      アドバイザリ
      7.      アドバイザリ
      8. 3.2.1 アドバイザリ
      9.      アドバイザリ
      10. 3.2.2 アドバイザリ
      11. 3.2.3 アドバイザリ
      12.      アドバイザリ
      13.      アドバイザリ
      14.      アドバイザリ
      15.      アドバイザリ
      16. 3.2.4 アドバイザリ
      17.      アドバイザリ
      18. 3.2.5 アドバイザリ
      19.      アドバイザリ
  6. 4シリコン リビジョン B の使用上の注意とアドバイザリ
    1. 4.1 シリコン リビジョン B の使用上の注記
    2. 4.2 シリコン リビジョン B のアドバイザリ
  7. 5シリコン リビジョン A の使用上の注意とアドバイザリ
    1. 5.1 シリコン リビジョン A の使用上の注記
    2. 5.2 シリコン リビジョン A のアドバイザリ
  8. 6シリコン リビジョン 0 の使用上の注意とアドバイザリ
    1. 6.1 シリコン リビジョン 0 の使用上の注記
    2. 6.2 シリコン リビジョン 0 のアドバイザリ
  9. 7ドキュメントのサポート
  10. 8商標
  11. 9改訂履歴

アドバイザリ

ADC:INTxCONT (割り込み継続モード) が設定されていない場合、割り込みは停止する可能性があります

影響を受けるリビジョン

0、A、B、C

詳細

ADCINTSELxNx[INTxCONT] = 0 の場合、ADCINTFLG が設定されると割り込みは停止し、追加の ADC 割り込みは発生しません。

ADCINTFLGCLR レジスタのソフトウェア書き込みとともに ADC 割り込みが同時に発生すると、ADCINTFLG が予期せず設定されたままになり、将来の ADC 割り込みをブロックします。

回避方法

  1. ADCINTFLG が追加の ADC 割り込みをブロックしないように、Continue-to-Interrupt モードを使用します。
    
    ADCINTSEL1N2[INT1CONT] = 1;
    ADCINTSEL1N2[INT2CONT] = 1;
    ADCINTSEL3N4[INT3CONT] = 1;
    ADCINTSEL3N4[INT4CONT] = 1;
    
  2. この状態を回避するために、次の ADC 割り込みが発生する前に、ADC ISR をサービスし、ADCINTFLG をクリアするのに十分な時間を常に確保してください。
  3. ADCINTFLG をクリアするとき、ISR のオーバーフロー状態を確認します。ADCINTFLGCLR への書き込み直後に ADCINTOVF をチェックし、これが設定されている場合は、ADCINTFLGCLR をもう一度書き込んで ADCINTFLG がクリアされていることを確認します。ADCINTOVF レジスタが設定され、ADC 変換割り込みが失われたことを示します。
    
    AdcaRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT1 = 1;        //clear INT1 flag
    if(1 == AdcaRegs.ADCINTOVF.bit.ADCINT1)       //ADCINT overflow
    {
        AdcaRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT1 = 1;    //clear INT1 again
    // If the ADCINTOVF condition will be ignored by the application
    // then clear the flag here by writing 1 to ADCINTOVFCLR.  
    // If there is a ADCINTOVF handling routine, then either insert 
    // that code and clear the ADCINTOVF flag here or do not clear 
    // the ADCINTOVF here so the external routine will detect the 
    // condition.
    //    AdcaRegs.ADCINTOVFCLR.bit.ADCINT1 = 1;  // clear OVF
    }