JAJZ034E October   2022  – July 2025 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137

 

  1.   1
  2.   TMS320F28003x Real-Time MCUs Silicon Errata シリコン リビジョン 0
  3. 1使用上の注意およびアドバイザリ マトリックス
    1. 1.1 使用上の注意マトリックス
    2. 1.2 アドバイザリ マトリックス
  4. 2命名法、パッケージのマーキングとリビジョンの識別
    1. 2.1 デバイスおよび開発ツールの命名規則
    2. 2.2 サポート対象デバイス
    3. 2.3 パッケージの記号表記およびリビジョンの識別
  5. 3シリコン リビジョン C の使用上の注意とアドバイザリ
    1. 3.1 シリコン リビジョン C の使用上の注記
      1. 3.1.1 PIE:双方向 PIEACK 書き込みと手動 CPU 割り込みマスク クリア後のスプリアス ネスト割り込み
      2. 3.1.2 繰り返しブロックでネストされた割り込みを使用する際の注意
      3. 3.1.3 セキュリティ:プライマリ防御層はチップの境界を保護します。これは、JTAGLOCK およびフラッシュからのゼロ ピン ブート機能を有効化することから始まります
    2. 3.2 シリコン リビジョン C のアドバイザリ
      1.      アドバイザリ
      2.      アドバイザリ
      3.      アドバイザリ
      4.      アドバイザリ
      5.      アドバイザリ
      6.      アドバイザリ
      7.      アドバイザリ
      8. 3.2.1 アドバイザリ
      9.      アドバイザリ
      10. 3.2.2 アドバイザリ
      11. 3.2.3 アドバイザリ
      12.      アドバイザリ
      13.      アドバイザリ
      14.      アドバイザリ
      15.      アドバイザリ
      16. 3.2.4 アドバイザリ
      17.      アドバイザリ
      18. 3.2.5 アドバイザリ
      19.      アドバイザリ
  6. 4シリコン リビジョン B の使用上の注意とアドバイザリ
    1. 4.1 シリコン リビジョン B の使用上の注記
    2. 4.2 シリコン リビジョン B のアドバイザリ
  7. 5シリコン リビジョン A の使用上の注意とアドバイザリ
    1. 5.1 シリコン リビジョン A の使用上の注記
    2. 5.2 シリコン リビジョン A のアドバイザリ
  8. 6シリコン リビジョン 0 の使用上の注意とアドバイザリ
    1. 6.1 シリコン リビジョン 0 の使用上の注記
    2. 6.2 シリコン リビジョン 0 のアドバイザリ
  9. 7ドキュメントのサポート
  10. 8商標
  11. 9改訂履歴

アドバイザリ

PLL リファレンス クロック消失検出:クロック消失フラグが正しくアクティブ化されない可能性があります

影響を受けるリビジョン

0、A、B、C

詳細

レジスタ ビット SYSPLLSTS.REF_LOSTS の設定が誤っており、リファレンス クロックの損失を示す可能性があります。

回避方法

PLL リファレンス クロック消失検出機能は使用しないでください。代わりに、欠落クロック検出 (MCD) 機能またはデュアル クロック コンパレータ (DCC) を使用して、リファレンス クロックの損失を検出します。

  • MCD 方式については、sysctl フォルダにある C2000Ware サンプルの sysctl_ex1_missing_clock_detection を参照してください。
  • DCC 方式については、dcc フォルダにある C2000Ware サンプルの dcc_ex4_clock_fail_detect を参照してください。