JAJZ034E October   2022  – July 2025 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137

 

  1.   1
  2.   TMS320F28003x Real-Time MCUs Silicon Errata シリコン リビジョン 0
  3. 1使用上の注意およびアドバイザリ マトリックス
    1. 1.1 使用上の注意マトリックス
    2. 1.2 アドバイザリ マトリックス
  4. 2命名法、パッケージのマーキングとリビジョンの識別
    1. 2.1 デバイスおよび開発ツールの命名規則
    2. 2.2 サポート対象デバイス
    3. 2.3 パッケージの記号表記およびリビジョンの識別
  5. 3シリコン リビジョン C の使用上の注意とアドバイザリ
    1. 3.1 シリコン リビジョン C の使用上の注記
      1. 3.1.1 PIE:双方向 PIEACK 書き込みと手動 CPU 割り込みマスク クリア後のスプリアス ネスト割り込み
      2. 3.1.2 繰り返しブロックでネストされた割り込みを使用する際の注意
      3. 3.1.3 セキュリティ:プライマリ防御層はチップの境界を保護します。これは、JTAGLOCK およびフラッシュからのゼロ ピン ブート機能を有効化することから始まります
    2. 3.2 シリコン リビジョン C のアドバイザリ
      1.      アドバイザリ
      2.      アドバイザリ
      3.      アドバイザリ
      4.      アドバイザリ
      5.      アドバイザリ
      6.      アドバイザリ
      7.      アドバイザリ
      8. 3.2.1 アドバイザリ
      9.      アドバイザリ
      10. 3.2.2 アドバイザリ
      11. 3.2.3 アドバイザリ
      12.      アドバイザリ
      13.      アドバイザリ
      14.      アドバイザリ
      15.      アドバイザリ
      16. 3.2.4 アドバイザリ
      17.      アドバイザリ
      18. 3.2.5 アドバイザリ
      19.      アドバイザリ
  6. 4シリコン リビジョン B の使用上の注意とアドバイザリ
    1. 4.1 シリコン リビジョン B の使用上の注記
    2. 4.2 シリコン リビジョン B のアドバイザリ
  7. 5シリコン リビジョン A の使用上の注意とアドバイザリ
    1. 5.1 シリコン リビジョン A の使用上の注記
    2. 5.2 シリコン リビジョン A のアドバイザリ
  8. 6シリコン リビジョン 0 の使用上の注意とアドバイザリ
    1. 6.1 シリコン リビジョン 0 の使用上の注記
    2. 6.2 シリコン リビジョン 0 のアドバイザリ
  9. 7ドキュメントのサポート
  10. 8商標
  11. 9改訂履歴

アドバイザリ

GPIO19/X1:推奨動作条件の範囲外で電圧を印加すると、デバイスの誤動作が発生する可能性があります

影響を受けるリビジョン

0、A、B、C

詳細

GPIO19/X1 ピンに推奨動作条件の範囲外の電圧 (VDDIO より高い電圧、または VSS より低い電圧) が印加された場合、デバイスは正常に動作しない可能性があります。次のような影響があります:

  • 電源オンまたは XRSn デアサート後、デバイスはブート ROM を終了しません
  • デバイスは JTAG 経由で接続できません
  • アプリケーション コード実行中のデバイス クロック周波数に影響します

回避方法

このデバイスの GPIO19/X1 ピンのレイアウトと配線に特に注意してください。このピンの仕様外の電圧が問題の原因ですが、範囲外の電圧を送るソースは、ピンに接続された外付け部品から、または PCB 上の他のソースからのノイズ結合によって発生することがあります。GPIO19 にシングルエンド クロックが印加されている場合、外部クロック ドライバのインピーダンスの不一致とこのピンの特性が原因で過電圧が発生することもあります。印加される電圧がデータシートの許容誤差の範囲内であるかどうかを判定するため、シグナル インテグリティを検証することを推奨します。

このピンをシステムで使用しない場合、データシートから未使用のピンに対応する推奨事項が引き続き適用されます:

  • 接続なし (入力モードで内部プルアップをイネーブル)
  • 接続なし (出力モードで内部プルアップをディセーブル)
  • プルアップまたはプルダウン抵抗 (任意の値の抵抗、入力モードで内部プルアップをディセーブル)

ただし、PCB 設計で可能なら、このピンでのノイズの影響を最小限に抑えるため、最後の箇条書き項目を変更することを推奨します:

  • このピンを VSS に直接接続します