JAJZ034E October   2022  – July 2025 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137

 

  1.   1
  2.   TMS320F28003x Real-Time MCUs Silicon Errata シリコン リビジョン 0
  3. 1使用上の注意およびアドバイザリ マトリックス
    1. 1.1 使用上の注意マトリックス
    2. 1.2 アドバイザリ マトリックス
  4. 2命名法、パッケージのマーキングとリビジョンの識別
    1. 2.1 デバイスおよび開発ツールの命名規則
    2. 2.2 サポート対象デバイス
    3. 2.3 パッケージの記号表記およびリビジョンの識別
  5. 3シリコン リビジョン C の使用上の注意とアドバイザリ
    1. 3.1 シリコン リビジョン C の使用上の注記
      1. 3.1.1 PIE:双方向 PIEACK 書き込みと手動 CPU 割り込みマスク クリア後のスプリアス ネスト割り込み
      2. 3.1.2 繰り返しブロックでネストされた割り込みを使用する際の注意
      3. 3.1.3 セキュリティ:プライマリ防御層はチップの境界を保護します。これは、JTAGLOCK およびフラッシュからのゼロ ピン ブート機能を有効化することから始まります
    2. 3.2 シリコン リビジョン C のアドバイザリ
      1.      アドバイザリ
      2.      アドバイザリ
      3.      アドバイザリ
      4.      アドバイザリ
      5.      アドバイザリ
      6.      アドバイザリ
      7.      アドバイザリ
      8. 3.2.1 アドバイザリ
      9.      アドバイザリ
      10. 3.2.2 アドバイザリ
      11. 3.2.3 アドバイザリ
      12.      アドバイザリ
      13.      アドバイザリ
      14.      アドバイザリ
      15.      アドバイザリ
      16. 3.2.4 アドバイザリ
      17.      アドバイザリ
      18. 3.2.5 アドバイザリ
      19.      アドバイザリ
  6. 4シリコン リビジョン B の使用上の注意とアドバイザリ
    1. 4.1 シリコン リビジョン B の使用上の注記
    2. 4.2 シリコン リビジョン B のアドバイザリ
  7. 5シリコン リビジョン A の使用上の注意とアドバイザリ
    1. 5.1 シリコン リビジョン A の使用上の注記
    2. 5.2 シリコン リビジョン A のアドバイザリ
  8. 6シリコン リビジョン 0 の使用上の注意とアドバイザリ
    1. 6.1 シリコン リビジョン 0 の使用上の注記
    2. 6.2 シリコン リビジョン 0 のアドバイザリ
  9. 7ドキュメントのサポート
  10. 8商標
  11. 9改訂履歴

アドバイザリ マトリックス

表 1-2 アドバイザリ マトリックス
モジュール 説明 影響を受けるシリコンのリビジョン
0 A B C
ADC ADC: INTxCONT (割り込み継続モード) が設定されていない場合、割り込みは停止する可能性があります あり あり あり あり
ADC ADC: ADCCLK 分周器により ADC の性能が低下 あり あり あり あり
BOR BOR: 2.45V ~ 3.0V の VDDIO は、複数の XRSn パルスを生成する可能性があります あり あり あり あり
CMPSS CMPSS:COMPxLATCH は、特定の条件では正しくクリアされないことがあります あり あり あり あり
CMPSS CMPSS:コンパレータ入力ピンに AGPIO 機能があり、ADC が入力ピンをサンプリングしている場合、CMPSS グリッチが発生する可能性があります あり あり あり あり
DCAN DCAN FIFOモードでは、受信したメッセージは FIFO バッファの順序に従わず配置できます あり あり あり あり
ePWM ePWM: ePWM グリッチは、ブランキング ウィンドウの終了時にトリップがアクティブのままの場合、発生する可能性があります あり あり あり あり
ePWM ePWM: ブランキング ウィンドウ開始後の最初の 3 サイクルの間、トリップ イベントはブランキング ウィンドウによってフィルタされません あり あり あり あり
eQEP eQEP:インデックス中の方向変更時に位置カウンタが正しくリセットされません あり あり あり あり
フラッシュ フラッシュ:シングル ビット ECC エラー割り込みは生成されません あり あり あり あり
フラッシュ フラッシュ API:量産バージョンは、C2000Ware 4.03.00.00 では利用できません あり あり あり あり
FPU FPU:FPU-to-CPU レジスタ移動操作の前にする FPU 2p 操作 あり あり あり あり
GPIO GPIO19/X1:推奨動作条件の範囲外で電圧を印加すると、デバイスの誤動作が発生する可能性があります あり あり あり あり
I2C I2C:ターゲット トランスミッタ モード、標準モードの SDA タイミングの制限 あり あり あり あり
メモリ メモリ:有効なメモリを超えたプリフェッチ あり あり あり あり
MPOST MPOST:一部の初期素材ではメモリ パワーオン セルフテストが実行されません あり あり あり あり
システム システム: CLKSRCCTL1 への複数の連続した書き込みを行うと、システムがハングする可能性があります あり あり あり あり
PLL PLL リファレンス クロック消失検出:クロック消失フラグが正しくアクティブ化されない可能性があります あり あり あり あり
ウォッチドッグ ウォッチドッグ:WDKEY レジスタは EALLOW 保護されていません あり あり あり あり