JAJZ034E October 2022 – July 2025 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137
パッケージ マーキングを 図 2-1、図 2-2、図 2-3、および 図 2-4 に示します。表 2-1 に、シリコンのリビジョン コードを示します。
| シリコンのリビジョン コード | シリコンのリビジョン | REVID(1) アドレス:0x5D00C | 備考(2) |
|---|---|---|---|
| 空白 | 0 | 0x0000 0001 | このシリコン リビジョンはTMXとして供給されます。 |
| A | A | 0x0000 0002 | このシリコン リビジョンはTMXとして供給されます。 |
| B | B | 0x0000 0003 | このシリコン リビジョンはTMSとして供給されます。リビジョン B と C は機能的に同等です。 |
| C | C | 0x0000 0004 | このシリコン リビジョンはTMSとして供給されます。リビジョン B と C は機能的に同等です。 |