GERY022 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
| Anwendungsmöglichkeit | Nennspannungsbereich | Empfohlenes Teilerverhältnis |
|---|---|---|
| Wechselspannungsmessung (Phase-Neutral) | 120VRMS (±10 %) / 190 VST. | 400 : 1 |
| 230VRMS (±10 %) / 360 VST. | 400 : 1 | |
| Phase-zu-Phase-Wechselspannungsmessung | 400 VRMS (±10 %) / 620 VST. | 600 : 1 |
| 690 VRMS (±10 %) / 1.070 VST. | 1000 : 1 |
| Anwendungsmöglichkeiten | Nennspannungsbereich | Empfohlenes Teilerverhältnis |
|---|---|---|
| DC-Link abgeleitet von einphasigen 120 VAC | Bis zu 400 V + 10 % | 400 : 1 |
| DC-Link abgeleitet von einphasigen 230 VAC | Bis zu 600 V + 10 % | 600 : 1 |
| DC-Link abgeleitet von 3-Phasen 230/400 VAC | Bis zu 1000 V + 10 % | 1000 : 1 |
| Ess-/Solaranwendungen mit 1.500 V+ Strangspannung | Bis zu 1600 V + 10 % | 1600 : 1 |
Die AM038x-Bausteine verfügen über vier Optionen mit festem Verhältnis, die vier verschiedene Eingangsspannungsbereiche ermöglichen: 400 V, 600 V, 1.000 V und 1.600 V. Diese Bausteine verfügen auch über drei verschiedene Ausgangstypen: Differenzieller Analogausgang, unsymmetrischer Analogausgang und digitaler Bitstrom-Modulatorausgang. Die Bausteine unterstützen die Wechselspannungsmessung mit der bipolaren Eingangsoption und die Gleichspannungsmessung mit der DC-Eingangsoption. Weitere Informationen zu bestimmten Anwendungsfällen finden Sie im Marketing-Whitepaper Maximierung der Leistungsumwandlung und Motorsteuerungseffizienz durch isolierte Spannungsmessung.