GERY022 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
In den letzten Jahren war die SiO2 -Isolierung eine beliebte Wahl für viele Kunden, die isolierte Verstärker benötigen. Texas Instruments arbeitet weiterhin an Innovationen und hat kürzlich den isolierten Präzisionsverstärker AMC3301 mit integriertem DC/DC-Wandler auf den Markt gebracht. Die AMC3301-Familie erzeugt selbst keine übermäßigen Strahlungsemissionen und kann CISPR 11 Klasse B ohne zusätzliche Komponenten erfüllen, wenn die Länge der Eingangsspuren oder Kabel kurz ist. Auf Wunsch können Ferritperlen oder eine Gleichtaktdrossel verwendet werden, um die abgestrahlten Emissionen weiter zu dämpfen. AMC3301-Bausteine können übereinander in der oberen und unteren Schicht gestapelt werden, wenn mehrere verwendet werden. Bei der Entwicklung mit der AMC3301-Familie können Kunden auf die hohe Zuverlässigkeit und die hohe analoge Leistung der kapazitiven Isolierung vertrauen und gleichzeitig den Komfort eines integrierten DC/DC-Wandlers und die beste Strahlungsemissionsleistung ihrer Klasse genießen.