GERY022 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
Mehrere Automobil- und Industriesysteme arbeiten in rauen Umgebungen mit hohen Spannungen, wodurch hochleistungsfähige isolierte Spannungsmesslösungen entscheidend für die Aufrechterhaltung der Systemeffizienz und Langzeitzuverlässigkeit sind. Die Auswahl des richtigen isolierten Verstärkers erfordert viele Überlegungen, etwa zur Systemgenauigkeit, zum Platinenplatzbedarf und zu den Kosten des Systems, in das der Baustein implementiert wird. Zur Entwicklung von Systemen mit verbesserter Genauigkeit bei reduzierter Designgröße und reduzierten Kosten bei gleichzeitiger Erfüllung der Leistungsanforderungen stellt Texas Instruments die AMC0xxxD/S/R-Produktfamilie vor, ein neues Portfolio isolierter AC- und DC-Spannungssensorverstärker mit Optionen für Differenzausgang, unsymmetrische feste Verstärkung und ratiometrischen Ausgang.