SLASFB6 December 2025 MSPM33C321A
ADVANCE INFORMATION
| PARAMETER | ULPCLK | -40°C | 25°C | 85°C | 105°C | 125°C | UNIT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP | MAX | TYP | MAX | TYP | MAX | TYP | MAX | TYP | MAX | ||||
| STOP Mode | |||||||||||||
| IDD (Stop) | SYSOSC=32MHz, USE4MHZSTOP=1, DISABLESTOP=0 | 4MHz | 129 | 143 | 257 | 380 | 609 | uA | |||||
| STANDBY Mode | |||||||||||||
| IDD (Standby) | TIMG4_0 enabled | 32kHz | 3.8 | 16 | 128 | 251 | 482 | uA | |||||
| GPIOA enabled | 3.8 | 16 | 128 | 251 | 486 | ||||||||