Seleccione una aplicación de robot humanoide
Descubra nuestros recursos de diseño para aplicaciones de robots humanoides. Desde diagramas de referencia interactivos con recomendaciones de productos de subsistemas hasta informes técnicos y publicaciones de blog de moda, encuentre aquí sus recursos de aplicación para acelerar su ciclo de diseño.
Para explorar nuestras aplicaciones de robots humanoides, interactúe con
Navegación y detección
La navegación y detección en robots humanoides implica la adquisición de datos en tiempo real recopilados de muchos sensores para percibir los elementos del entorno. Los robots humanoides utilizan algoritmos para procesar la entrada de los sensores, detectar obstáculos, planificar rutas y lograr movimientos precisos para la navegación autónoma en entornos complejos.
Vea nuestro módulo de sensor para robots humanoidesSensor de posición
La detección de posición en robots humanoides requiere sensores ópticos, magnéticos e inductivos de alto rendimiento. Estos diseños requieren soluciones semiconductoras de baja potencia y de tamaño reducido para codificadores compactos que puedan funcionar en un rango de temperatura industrial extendido, con interfaces inmunizadas contra compatibilidad electromagnética para una detección de posici
Vea nuestro sensor de posición para robots humanoidesSistema de gestión de baterías
Nuestros circuitos integrados y diseños de referencia le ayudan a crear un sistema de gestión de baterías (BMS) humanoide para supervisar, proteger, equilibrar celdas y medir paquetes de baterías.
Vea nuestro BMS para robots humanoidesControlador del sistema
El controlador del sistema en un robot humanoide actúa como su cerebro, procesando los datos de los sensores para percibir su entorno, tomar decisiones y controlar los movimientos. Gestiona tareas como caminar, manipular objetos e interactuar con humanos.
Vea nuestro controlador de sistema para robots humanoidesAudio
El audio es fundamental en los humanoides. Funcionar en entornos ruidosos e impredecibles exige la capacidad de escuchar y responder en tiempo real, lo que requiere una cadena de señal completa, desde la agregación de micrófonos (analógicos y digitales) hasta amplificadores de clase D de alta eficiencia que maximicen la potencia de salida y preserven la duración de la batería.
Consulte nuestro diseño de referencia de audio humanoideServoaccionamientos de un solo eje y múltiples eje
Nuestros circuitos integrados y diseños de referencia le ayudan a crear un módulo de etapa de potencia compacto, eficiente y completamente protegido para robots humanoides. Nuestros procesadores analógicos e integrados permiten mejorar el rendimiento del control de motores y superan los requisitos de aislamiento y compatibilidad electromagnética de la IEC.
Vea nuestro accionamiento de motor para robots humanoides¿Por qué elegir TI para los sistemas de robots humanoides?
Creación de robots humanoides más seguros e inteligentes
Consiga rápidamente un movimiento suave y preciso
Los robots humanoides requieren una medición constante en tiempo real de las corrientes, las tensiones y la posición del motor para lograr un movimiento y una velocidad precisos. Nuestros microcontroladores (MCU) C2000™ y procesadores Sitara™ proporcionan control en tiempo real de alto rendimiento para garantizar que su robot funcione con precisión, estabilidad y seguridad. Estos procesadores, diseñados para minimizar las demoras en la comunicación y el procesamiento, ofrecen el mejor control de movimiento, tiempo de ciclo y precisión de ruta de su clase, y cumplen las demandas de rendimiento crecientes de los sistemas modernos de robots humanoides.
Gate Driver Design Requirements for Humanoid Robot Motor Drives (Rev. A)
Precision Current Sensing in Humanoid Robots
How advanced current and voltage sensing enable ultra-precise robotics
DRV7167PRESENTACIÓN PRELIMINAR
AMC0106M05ACTIVO
Cree módulos de etapa de potencia de servoaccionamiento compactos, eficientes y totalmente protegidos
Los robots humanoides dependen de numerosos motores, cada uno de los cuales requiere una alta densidad de potencia y un control preciso en un espacio compacto. Gracias a los controladores integrados, la tecnología GaN reduce el tamaño de la etapa de potencia en más de un 50 % en comparación con las alternativas de transistores de efecto de campo semiconductores de óxido metálico. GaN, que tiene pérdidas de conmutación ultrabajas, permite controlar la modulación por ancho de pulsos (PWM) de alta frecuencia en un rango de cientos de kilohertz. Su capacidad para mantener la eficiencia sin generar calor excesivo ayuda a cumplir con las demandas complejas y de alto rendimiento de los sistemas robóticos humanoides.
Control del motor multieje descentralizado
What is “real-time control” and why do you need it?
How to achieve precise motion control in industrial drives
TMS320F28P650DKACTIVO
Obtenga un movimiento preciso y seguro con una comunicación oportuna
Para permitir un movimiento preciso y seguro de los robots humanoides, las interfaces de comunicación en tiempo real, como Ethernet estándar o Ethernet de un solo par (SPE), son esenciales para el intercambio oportuno de datos entre sistemas. Nuestra capa física (PHY) más reciente, combinada con nuestros MCU en tiempo real de alto rendimiento, admiten varios protocolos de comunicación industrial a velocidades en gigabits y a la vez reducen el peso, la complejidad y los puntos de falla del cable en los diseños avanzados de robots.
How and Why to Use Single Twisted-Pair Ethernet (SPE) for Industrial Robotics Environments (Rev. A)
EMC/EMI Compliant Design for Single Pair Ethernet
DP83TC813S-Q1ACTIVO
TCAN1042-Q1ACTIVO
Aumente el rendimiento y la velocidad de su robot sin comprometer el tiempo de respuesta ante una amenaza de seguridad
Permita una estrecha colaboración entre los robots humanoides con nuestra gama de sensores mmWave de alta precisión. Nuestros sensores de radar mmWave permiten la recopilación de datos precisa a través de una vista de 360 grados, lo que puede ayudarle a alcanzar el nivel más alto de precisión en sus diseños. Nuestra tecnología de radar también cuenta con certificación previa de nivel 2 de integridad de seguridad (SIL) de Technischer Überwachungsverein (TÜV SÜD) para facilitar el ciclo de diseño de seguridad y puede cumplir los requisitos de la norma 61496-5 de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) para dispositivos de protección por radar.
Precision Current Sensing in Humanoid Robots
Seminario web: Detección en robótica
Los expertos en mmWave de TI hablan sobre seguridad funcional
Optimice la certificación de su sistema de seguridad funcional
Cumpla los exigentes requisitos de las normas de seguridad funcional, como IEC 61508, con nuestros sensores y procesadores compatibles con la seguridad funcional. Ofrecemos a los ingenieros certificados en seguridad funcional documentación y recursos disponibles, como el índice de fallos en el tiempo de seguridad funcional, el análisis de modos de fallo, efectos y diagnóstico, certificados de seguridad y bibliotecas de diagnóstico de software para ayudarle a agilizar el proceso de certificación.
Optimizing functional safety for industrial robots
Design Smaller Safe Torque Off (STO) Systems Using 3-Phase Smart Gate Drivers
Seguridad funcional en TI
Desde la ruta de grabación hasta la reproducción: la pila de audio de TI completa
Ofrezca un sonido claro, eficiente y confiable en cada etapa de la ruta de audio de su robot. Nuestros amplificadores y convertidores de audio proporcionan una salida de alta potencia, a la vez que minimizan la generación de calor y el consumo de potencia.
Combinados con funciones inteligentes, nuestros dispositivos le permiten crear experiencias de audio auténticas. La detección de actividad de voz reduce el consumo de potencia, la protección de los altavoces garantiza un funcionamiento seguro y prolonga la vida útil de los altavoces, y el diagnóstico de carga en tiempo real detecta fallos durante la reproducción de audio para ayudar a prevenir daños.
How to use the Voice Activity Detection in the TAx511x and TAx521x
SmartPA Speaker Protection Algorithm
TAS6511-Q1ACTIVO
Control de motor articulado para robot de 48 V y 1 kW con diseño de ref. de comunicación industrial
Este diseño de referencia incluye dispositivos MCU-AM261x Sitara™ de TI que controlan un motor conectado a una red Ethernet industrial. El diseño utiliza una placa de circuito impreso (PCB) de 70 mm de diámetro para accionar una articulación de robot humanoide (motor Eyoubot de 48 V y 1 kW). El (...)
Ctrl. centralizado de motores 6 ejes, único MCU para un diseño de ref. de mano de robot humanoide
Este diseño de referencia utiliza un único microcontrolador C2000™ F28P65 de TI para accionamientos de motores Ethernet industriales con control de seis ejes. El diseño utiliza una placa de circuito impreso (PCB) con menos de 42 cm2 para accionar la mano de un robot humanoide con 6 grados de (...)
Diseño de referencia de detección por radar mmWave para una percepción del robot más segura
Este diseño de referencia presenta un sensor de radar de onda milimétrica (mmWave) de seguridad (IWR6843AOP) y un circuito integrado de administración de potencia (PMIC) de seguridad (LP87745) para permitir una percepción segura en aplicaciones de robótica y automatización industrial. El diseño (...)
Humanoides como Apolo pueden resolver muchos de los desafíos para la fuerza laboral moderna actual al complementar y apoyar a los trabajadores, y TI está desarrollando continuamente las tecnologías de apoyo necesarias.
– Errol Leon | Texas Instruments, Sistemas robóticos y marketing