Transceptores de radiofrecuencia

Satisfaga sus necesidades de rendimiento analógico, ancho de banda y potencia con transceptores de radiofrecuencia altamente integrados

parametric-filterVer todos los productos
Nuestra alta densidad de canales, amplio ancho de banda de señal y convertidores de datos integrados de alta resolución le permiten desarrollar con mayor rapidez, ofrecen un mejor rango dinámico y reducen la lista de materiales en las aplicaciones de transceptores inalámbricos, de defensa y de pruebas más exigentes.

Buscar por categoría

Seleccionar por aplicación

Propósito general

Estos circuitos de entrada analógicos (AFE) están caracterizados, documentados y respaldados  para muchas aplicaciones, entre las que se incluyen las comunicaciones aeroespaciales, de defensa, los sistemas RADAR y equipos de prueba.

Infraestructura inalámbrica

Estos circuitos de entrada analógicos (AFE) habilitan soluciones de alto rendimiento y costo optimizado con nuestra gama de transceptores de radiofrecuencia, diseñados con flexibilidad para adaptarse a un amplio rango de casos de uso.

Categorías relacionadas

Transceptores RF destacados

Recursos de diseño y desarrollo

Firmware
JESD204 Rapid Design IP para FPGA conectadas a convertidores de datos de alta velocidad TI

La IP de diseño rápido JESD204 se diseñó para permitir a los ingenieros de FPGA lograr una ruta acelerada hacia un sistema JESD204 en funcionamiento. La IP se diseñó de manera que el procesamiento digital descendente y otras lógicas de aplicación estén aislados de la mayoría de las restricciones (...)

Placa de evaluación
Módulo de evaluación de AFE7950 para AFE de muestreo de RF de cuatro transmisiones, seis receptores,

El módulo de evaluación familiar (EVM) AFE7950 es una plataforma transceptora de muestreo de radiofrecuencia (RF) flexible que se puede configurar para admitir hasta cuatro canales de transmisión, cuatro de recepción y dos de retroalimentación (4T4R + 2FB). El EVM se conecta con la solución de (...)

AFE8108

Transceptor (TX) de 12 GSPS y receptor (RX) de 6 GSPS de muestreo de RF, ocho canales y 7.4 GHz

Precio aprox. (USD) 1ku | 1975

AFE8104

Transceptor (TX) de 12 GSPS y receptor (RX) de 6 GSPS de muestreo de RF, cuatro canales y 7.4 GHz

Precio aprox. (USD) 1ku | 1375

AFE7960

Transceptor de muestreo de radiofrecuencia (RF) de 4 transmisores, 6 receptores y banda Ku de un IBW

Precio aprox. (USD) 1ku | 1750

AFE8128

Transceptor de muestreo de RF de 8 transm., 8 recep. y 2 retroalimentaciones, de 400 MHz a 7.2 GHz

Precio aprox. (USD) 1ku | 2499

AFE8192

Transceptor RF de banda ancha y 16 canales con cuatro rutas de retroalimentación

Precio aprox. (USD) 1ku | 2499

Recursos técnicos

Technical article
Technical article
Keys to quick success using high-speed data converters
Descubra cómo TI facilita la evaluación de convertidores de datos de alta velocidad y circuitos de entrada analógicos (AFE) 
document-pdfAcrobat PDF
Serie de videos
Serie de videos
Serie de formación sobre cadenas de señales de alta velocidad
Serie de cursos de formación en línea sobre temas como muestreo de RF, JESD204B y más. 
Serie de videos
Serie de videos
Conceptos básicos de convertidor de datos de alta velocidad
En estos vídeos se tratan los fundamentos de los convertidores de datos de alta velocidad, incluida una visión general de las arquitecturas de los ADC y los DAC.