TI-JESD204-IP

JESD204 Rapid Design IP para FPGA conectadas a convertidores de datos de alta velocidad TI

TI-JESD204-IP

Descargas

Información general

La IP de diseño rápido JESD204 se diseñó para permitir a los ingenieros de FPGA lograr una ruta acelerada hacia un sistema JESD204 en funcionamiento. La IP se diseñó de manera que el procesamiento digital descendente y otras lógicas de aplicación estén aislados de la mayoría de las restricciones críticas de rendimiento y sincronización del protocolo JESD204. La IP ayuda a los diseñadores a reducir el tiempo de desarrollo del firmware y a facilitar la integración de la FPGA.

La IP de diseño rápido JESD204 se proporciona libre de regalías para su uso con convertidores de datos de alta velocidad de TI. TI ayudará al usuario en la configuración del enlace inicial, personalizado para su uso entre la plataforma FPGA específica y el convertidor de datos JMODE de TI. TI le proporcionará la IP a través de un enlace de descarga seguro una vez que se haya probado y esté lista para su implementación.

El IP de diseño rápido JESD204 es compatible con las siguientes familias de FPGA:

  • Xilinx® Virtex™ UltraScale™ y UltraScale+™
  • Xilinx Kintex™ UltraScale y UltraScale+
  • Xilinx Zynq™ UltraScale+ y Zynq UltraScale+ (Auto)
  • Xilinx Artix™ 7 y Artix 7 (Auto)
  • Xilinx Virtex 7
  • Xilinx Kintex 7 y Kintex 7 (Auto)
  • Xilinx Zynq7000 y Zynq7000 (Auto)

Empezar

Para empezar con IP de diseño rápido JESD204:

  • Paso 1: Elija un convertidor de datos de alta velocidad TI, el modo JESD204 y el FPGA para su sistema
  • Paso 2: Solicite el IP de diseño rápido JESD204
Funciones
  • Compatible con los protocolos JEDEC JESD204a/b/c
  • Es compatible con la latencia determinista de subclase 1 y la sincronización multidispositivo
  • Velocidades de línea compatibles
    • Hasta 16.375 Gbps en modo 8b/10b
    • Hasta 20 Gbps en modo 64b/66b
  • Es compatible con todas las funciones de detección de errores y notificación relacionadas con el protocolo
  • La capa de transporte integrada convierte los datos de línea en muestras (no es compatible con los modos HD)
  • Optimización de la lógica y el espacio de memoria en la FPGA, liberando recursos para la lógica de la aplicación (y permitiendo FPGA más pequeñas y de menor costo cuando sea posible)
  • Nuevas características de diseño, incluida la exportación de datos a velocidades de reloj asíncronas a la velocidad de línea

  • Código fuente RTL cifrado del JESD204 IP optimizado para el modo JMODE/LMFS del convertidor de destino
  • Archivos de configuración para IP/macros FPGA
  • Diseño de referencia que integra el JESD204 IP con un PLL y un ILA (para captura de muestras interna)

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Firmware

TI204C-IP Request for JESD204 rapid design IP

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
ADC08DJ3200 Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de 8 bits, 3,2 GSPS dobles o 6,4 GSPS simple ADC08DJ5200RF ADC de 8 bits de muestreo de RF con 5,2 GSPS de doble canal o 10,4 GSPS de un solo canal ADC09DJ1300-Q1 Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 9 bits y 1,3 GSPS para automoción con interfaz ADC09QJ1300-Q1 Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 9 bits y 1,3 GSPS para automoción con inter ADC09SJ1300-Q1 Convertidor analógico a digital (ADC) de 1,3 GSPS de 9 bits y de un solo canal para automoción con i ADC12DJ1600-Q1 ADC de 2 canales, 12 bits, 1,6 GSPS para automoción con interfaz JESD204C y generador de reloj de mu ADC12DJ2700 Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de 12 bits, 2,7 GSPS dobles o 5,4 GSPS simpl ADC12DJ3200 Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de 12 bits, 3,2 GSPS dobles o 6,4 GSPS simpl ADC12DJ3200QML-SP Protección contra la radiación garantizada (RHA), QMLV, 300 krad, 12 bits, ADC 3.2 GSPS doble o ADC ADC12DJ4000RF ADC de muestreo de RF de 12 bits con 4 GSPS de doble canal u 8 GSPS de un solo canal ADC12DJ5200RF ADC de 12 bits de muestreo de RF con 5,2 GSPS de doble canal o 10,4 GSPS de un solo canal ADC12J1600 Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de 12 bits y 1,6 GSPS ADC12J2700 Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de 12 bits y 2,7 GSPS ADC12J4000 Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de 12 bits y 4,0 GSPS ADC12QJ1600-Q1 ADC de automoción de 4 canales, 12 bits y 1.6 GSPS con interfaz JESD204C ADC12SJ1600-Q1 ADC de un canal, 12 bits, 1,6 GSPS para automoción con interfaz JESD204C ADC14X250 Convertidor analógico a digital (ADC) de 14 bits y 250 MSPS ADC16DX370 Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 16 bits y 370 MSPS ADC31JB68 Convertidor analógico a digital (ADC) de 16 bits y 500 MSPS ADC31RF80 Receptor de banda ancha de muestreo de RF e IC de retroalimentación de 14 bits, 3 GSPS ADC32J22 Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 50 MSPS ADC32J23 Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 80 MSPS ADC32J24 Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 125 MSPS ADC32J25 Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 160 MSPS ADC32J42 Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 50 MSPS ADC32J43 Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 80 MSPS ADC32J44 Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 125 MSPS ADC32J45 Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 160 MSPS ADC32RF42 Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de dos canales, 14 bits y 1,5 GSPS ADC32RF44 Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de dos canales, 14 bits y 2,6 GSPS ADC32RF45 Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de dos canales, 14 bits y 3 GSPS ADC34J22 Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 12 bits y 50 MSPS ADC34J23 Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 12 bits y 80 MSPS ADC34J24 Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 12 bits y 125 MSPS ADC34J25 Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 12 bits y 160 MSPS ADC34J42 Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 14 bits y 50 MSPS ADC34J43 Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 14 bits y 80 MSPS ADC34J44 Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 14 bits y 125 MSPS ADC34J45 Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 14 bits y 160 MSPS ADS42JB46 Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 160 MSPS ADS42JB49 Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 250 MSPS ADS42JB69 Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 16 bits y 250 MSPS ADS54J20 Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 1,0 GSPS ADS54J40 Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 1,0 GSPS ADS54J42 Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 625 MSPS ADS54J54 Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 14 bits y 500 MSPS ADS54J60 Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 16 bits y 1,0 GSPS ADS54J64 Convertidor analógico a digital (ADC) de sobremuestreo 2x, cuatro canales, 14 bits y 1 GSPS ADS54J66 Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 14 bits y 500 MSPS ADS54J69 Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 16 bits y 500 MSPS ADS61JB23 Convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits y 80 MSPS ADS61JB46 Convertidor analógico a digital (ADC) de 14 bits y 160 MSPS
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)
DAC37J82 Convertidor digital a analógico (DAC) de doble canal, 16 bits, 1,6 GSPS, 1x-16x de interpolación DAC37J84 Convertidor digital a analógico (DAC) de 4 canales, 16 bits, 1,6 GSPS, 1x-16x de interpolación DAC38J82 Convertidor digital a analógico (DAC) de doble canal, 16 bits, 2,5 GSPS, 1x-16x de interpolación DAC38J84 Convertidor digital a analógico (DAC) de 4 canales, 16 bits, 2,5 GSPS, 1x-16x de interpolación DAC38RF80 Convertidor digital a analógico (DAC) PLL de doble canal, 14 bits, 9 GSPS, 6x-24x de interpolación, DAC38RF82 Convertidor digital a analógico (DAC) PLL de doble canal, 14 bits, 9 GSPS, 1x-24x de interpolación, DAC38RF83 Convertidor digital a analógico (DAC) PLL de doble canal, 14 bits, 9 GSPS, 6x-24x de interpolación, DAC38RF84 Convertidor digital a analógico (DAC) PLL, 14 bits, 9 GSPS, 6 y 9 GHz, 6x-24x con interpolación DAC38RF85 Convertidor digital a analógico (DAC) PLL, 14 bits, 9 GSPS, 6 y 9 GHz, 6x-24x con interpolación DAC38RF86 Convertidor digital a analógico (DAC) PLL de doble canal, 14 bits, 9 GSPS, 6x-24x de interpolación, DAC38RF87 Convertidor digital a analógico PLL de doble canal, 14 bits, 6,2 GSPS, 6x-24x de interpolación, 6 GH DAC38RF89 Convertidor digital a analógico PLL de doble canal, 14 bits, 8,4 GSPS, 5 y 7,5 GHz, 1x-24x con inter DAC38RF90 Convertidor digital a analógico (DAC) PLL de doble canal, 14 bits, 9 GSPS, 12x-24x de interpolación, DAC38RF93 Convertidor digital a analógico (DAC) PLL de doble canal, 14 bits, 9 GSPS, 12x-24x de interpolación, DAC38RF96 Convertidor digital a analógico (DAC) PLL de doble canal, 14 bits, 9 GSPS, 12x-24x de interpolación, DAC38RF97 Convertidor digital a analógico (DAC) PLL de doble canal, 14 bits, 6 GSPS, 12x-24x de interpolación, DAC39J82 Convertidor digital a analógico (DAC) de doble canal, 16 bits, 2,8 GSPS, 1x-16x de interpolación DAC39J84 Convertidor digital a analógico (DAC) de 4 canales, 16 bits, 2,8 GSPS, 1x-16x de interpolación
Transceptores de RF
AFE7422 Transceptor de muestreo de RF de 2 transmisores y 2 receptores de 10 MHz a 6 GHz y un IBW máx. de 12 AFE7444 Transceptor de muestreo de RF de 4 transmisores y 4 receptores, de 10 MHz a 6 GHz y un IBW máx. de 6 AFE7681 Transceptor de muestreo de RF de 4 transmisores y 2 receptores de 100 MHz a 5.2 GHz y un IBW máx. de AFE7683 Transceptor de muestreo de RF de 2 transmisores y 4 receptores, de 100 MHz a 5.2 GHz, con un IBW AFE7684 Transc. de muest. de RF de 2 transm. y 4 recep., de 100 MHz a 5.2 GHz, c/IBW máx. de 1200 MHz y D AFE7685 Transceptor de muestreo de RF de 4 transmisores y 4 receptores, de 100 MHz a 5,2 GHz, con un IBW AFE7686 Transceptor de muestreo de RF de 4 transmisores y 4 receptores, de 100 MHz a 5.2 GHz, con un IBW AFE7700 Transceptor RF, 4 Tx, 4 Rx, 2 vías de realimentación, 600 MHz-6 GHz, 4 PLL, de uso general AFE7769 Transceptor RF de 4 transmisores, 4 receptores, 2 vías de realimentación, de 600 MHz a 6 GHz, cua AFE7799 Transceptor RF de 4 transmisores, 4 receptores y 2 vías de realimentación, de 600 MHz a 6 GHz y un I AFE7900 Transceptor de muestreo de RF, 4 transmisores, 6 receptores, de 5 MHz a 7.4 GHz, IBW máx. 1200 MHz AFE7921 Transceptor de muestreo de RF de 4 transmisores, 4 receptores y 2 vías de realimentación, de 600  AFE7950 Transceptor de muestreo de RF de 4 transmisores y 6 receptores de 600 MHz a 12 GHz y un IBW máx. de AFE7988 Transceptor de RF, 4 Tx, 4 Rx, 1 vía de retroalimentación, 600 MHz-6 GHz e IBW máx. de 1200 MHz AFE7989 Transceptor de muestreo de RF de 4 transmisores, 4 receptores y 1 vía de realimentación, de 600 M AFE8092 Transceptor de muestreo de RF de 8 transmisores y 8 receptores de 600 MHz a 6 GHz y un IBW máx. de 1
Transmisores RF
ADS58J63 CI de receptor de telecomunicaciones de cuatro canales, 14 bits y 500 Msps ADS58J64 CI de retroalimentación y receptor de telecomunicaciones de cuatro canales, 14 bits y 1 GSPS AFE7920 Transceptor de muestreo de radiofrecuencia (RF) de 4 transmisores, 4 receptores y 2 vías de retro

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Informe What to Know About the Differences Between JESD204B and JESD204C PDF | HTML 1/06/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.