고압측 스위치 컨트롤러
통합 보호 및 진단 기능을 통해 더 높은 전력을 안정적으로 구동
카테고리별로 찾아보기
차량용 전력 분배 아키텍처의 요구 사항을 해결하는 광범위한 고압측 스위치 컨트롤러 포트폴리오. 고객은 시스템 요구 사항을 충족하는 TI의 스마트 전원 스위치 컨트롤러의 강력한 보호 및 진단 기능을 이용해 설계를 간소화할 수 있습니다. TI 포트폴리오에서 영역 및 차체 도메인 컨트롤러, HEV/EV 배터리 관리 시스템, 전원 경로 보호 시스템을 비롯해 다양한 애플리케이션에 맞는 솔루션을 찾아보세요.
입력 전압으로 선택
높은 정밀도로 시스템 안전성 개선
높은 정밀도로 시스템 안전성 개선
사용자 구성 가능한 임계값과 타이밍, 모니터링 및 진단 기능을 통해 고장을 정확하게 감지하고 보호 기능을 제공합니다
빠른 응답으로 안정성 향상
저전압과 과전압, 단락, 돌입 전류 및 역방향 전극 등 시스템 고장에 빠르게 반응하여 시스템 안정성을 높여줍니다
확장성
외부 전계 효과 트랜지스터 및 스마트 측 스위치 컨트롤러를 사용하여 확장성 있고 강력한 고전류 보호 솔루션을 개발하세요
안정적이고 완전한 기능을 갖춘 영역 모듈 및 전력 분배 시스템으로 차량용 전기 요구 사항을 충족
차량 아키텍처가 영역 또는 도메인인지 여부에 관계없이 TI의 고압측 스위치 컨트롤러는 효율성과 전원 관리 요구 사항을 충족할 수 있는 중요한 보호 기능 및 진단 기능을 제공합니다.
장점:
- 통합 진단 및 오류 표시 기능으로 시스템 안전 개선
- 용융 퓨즈를 전자 퓨즈로 대체하면 차량의 와이어 하네스를 최적화 가능
- 저전력 모드 및 온도 센서는 시스템 설계에 추가적인 유연성을 제공
주요 리소스
- TPS1211-Q1 – 보호 및 진단 기능을 갖춘 차량용 3.5V~45V 고압측 드라이버
- TPS4811-Q1 – 보호 및 진단 기능을 갖춘 차량용 3.5V~100V 고압측 드라이버
- Achieving Reverse Battery Protection Using TI High Side Switch Controllers (Rev. A) – Application note
- Automotive Smart Fuse (Rev. A) – Application note
전기화를 추진하는 안정적인 배터리 관리 시스템 구축
하이브리드 전기 자동차(HEV) 및 전기 자동차(EV)의 폭넓은 도입을 위해서는 배터리 관리 시스템에 안정적인 보호 및 자가 진단 기능이 있어야 합니다. TI의 고압측 스위치 컨트롤러는 보호 및 진단 기능의 통합을 지원하며 유연성을 추가합니다.
장점:
- 12V, 24V, 48V 배터리를 지원하는 넓은 전압 범위
- 역방향 극성, 단락 및 과전류를 포함한 완전한 보호 기능
- 원격 과열 방지로 신뢰성 향상
주요 리소스
- TPS1211-Q1 – 보호 및 진단 기능을 갖춘 차량용 3.5V~45V 고압측 드라이버
- TPS4811-Q1 – 보호 및 진단 기능을 갖춘 차량용 3.5V~100V 고압측 드라이버
- Automotive Smart Fuse (Rev. A) – Application note
- Achieving Reverse Battery Protection Using TI High Side Switch Controllers (Rev. A) – Application note
더 높은 전압 기능으로 EV 충전 설계를 시장에 출시
하이브리드 전기 자동차(HEV) 및 전기 자동차(EV) 추세는 계속 더 높은 전압과 더 많은 진단 기능에 대한 수요를 나타냅니다. TI의 고압측 스위치 컨트롤러는 넓은 전압 범위와 정확한 전압 및 전류 진단을 제공합니다.
장점:
- 넓은 전압 범위로 설계 유연성을 제공
- 역방향 극성, 단락, 과전류, 저전압 및 과전압 보호
- 원격 과열 모니터링으로 안정적인 시스템 보호를 지원
주요 리소스
- TPS4811-Q1 – 보호 및 진단 기능을 갖춘 차량용 3.5V~100V 고압측 드라이버
- TPS1211-Q1 – 보호 및 진단 기능을 갖춘 차량용 3.5V~45V 고압측 드라이버
설계 및 개발 자료
스마트 고압측 드라이버용 TPS1211-Q1 평가 모듈
TPS1211Q1EVM은 TI TPS12110-Q1 컨트롤러의 참조 회로 평가에 사용할 수 있습니다. TPS12110-Q1은 3.5V~40V 스마트 고압측 컨트롤러로, 조정식 회로 차단기 타이머를 이용한 2단계 조정식 과전류 보호 기능, 과전압 보호, 빠른 단락 보호, 정확한 아날로그 전류 모니터 출력 및 원격 과열 보호 기능을 갖추고 있습니다.
스마트 고압측 드라이버용 TPS48111-Q1 평가 모듈
TPS48111-Q1 평가 모듈을 사용하면 TPS48111-Q1 드라이버의 레퍼런스 회로를 평가할 수 있습니다. TPS48111-Q1은 3.5V~80V 스마트 고압측 컨트롤러로, 충전 전 드라이버, 조정식 회로 차단기 타이머를 이용한 2단계 조정식 과전류 보호 기능, 빠른 단락, 정확한 아날로그 전류 모니터 출력 및 원격 과열 보호 기능을 갖추고 있습니다.
스마트 고압측 드라이버용 TPS48110-Q1 평가 모듈
TPS48110Q1EVM은 TI TPS48101-Q1 컨트롤러의 참조 회로 평가에 사용할 수 있습니다. TPS48110-Q1은 3.5V~80V 스마트 고압측 컨트롤러로, 조정식 회로 차단기 타이머를 이용한 2단계 조정식 과전류 보호 기능, 과전압 보호, 빠른 단락 보호, 정확한 아날로그 전류 모니터 출력 및 원격 과열 보호 기능을 갖추고 있습니다.