LCD 및 OLED 디스플레이 전원 및 드라이버

가장 작은 솔루션 크기로 최고의 이미지 품질을 달성할 수 있도록 지원

카테고리별로 찾아보기

TI의 디스플레이 전원 포트폴리오에는 LCD 디스플레이 바이어스, 레벨 시프터, 및 감마 버퍼 및 OLED 전원 공급장치가 포함되어 있습니다. 이러한 장치는 전력 손실을 최소화하면서 초고효율을 구현하고 개인용 전자 제품, 산업용 및 차량용 애플리케이션에서 최고의 화질을 달성할 수 있도록 지원합니다.

유형 선택


AMOLED 바이어스 전원 공급 장치


LCD 바이어스 전원 공급 장치


LCD 레벨 시프터


LCD 감마 및 VCOM 버퍼

관련 카테고리


백라이트 LED 드라이버

기술 리소스

Application note
Application note
How to Calculate the Output Voltage Ranges of the Charge Pumps in the TPS65150
TPS65150에서 충전 펌프의 출력 전압 범위를 예상하는 방법을 알아보세요. 각 충전 펌프의 출력 전류는 25mA 미만이고, 원리는 동일한 충전 펌프 토폴로지를 사용하는 모든 장치에 적용됩니다.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
스트컨버터의 전력계 기본 계산 (Rev. D)
이 애플리케이션 노트는 통합 스위치가 있고 연속 전도 모드에서 작동하는 IC로 제작된 부스트 컨버터의 전력계 계산을 위한 방정식을 제시합니다. 
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Customizing your TPS6510x/TPS6514X
외부 회로를 사용하여 TPS6510x 및 TPS6514x 트리플 출력 전원 공급 장치의 양극 및 음극 충전 펌프의 출력 전압 기능을 개선하는 방법을 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF

LCD 및 OLED 디스플레이 전원 및 드라이버 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.

설계 및 개발 자료

평가 보드
TPS65150 통합 VCOM을 지원하는 낮은 Vin LCD 전원 공급 장치(바이어스) 평가 모듈

The TPS65150 offers a very compact and small power supply solution that provides all three voltages required by thin film transistor (TFT) LCD displays. With an input voltage range of 1.8 V to 6 V, the device is ideal for notebooks powered by a 2.5 V or 3.3 V input rail or monitor applications with (...)

평가 보드
TPS65131 - 양극 및 음극 출력 DC-DC 컨버터용 평가 모듈
TPS65131EVM-839는 범용 분할 레일 전원 공급 장치, 산업용 애플리케이션 및 LCD 또는 OLED 디스플레이용 TPS65131 양극 및 음극 출력 DC-DC 컨버터를 위한 평가 툴입니다. 이 평가 모듈(EVM)은 2.7V~5.5V 범위의 입력 전압을 받아 출력에서 기본적으로 8V 및 –5V를 제공합니다. 레지스터 피드백 네트워크를 변경하여 다른 출력 전압(최대 15V 및 최소 –15V)으로 쉽게 조정할 수 있습니다.
평가 보드
TPS65100 평가 모듈
TPS65100EVM-030은 TFT LCD 디스플레이용 TPS6510x 멀티 채널 전원 공급 장치를 위한 평가 툴입니다. 평가 모듈은 2.7V~5.8V 범위의 입력 전압과 10V, -5V 및 23V 전원을 받아서 TFT 디스플레이에 전원을 공급할 수 있습니다. 레지스터 피드백 네트워크를 변경하여 다른 전압을 조정할 수 있습니다. 또한 TPS6510x는 VCOM 버퍼 전압과 통합 3.3V LDO 컨트롤러를 제공합니다.