3-pin (DBZ) package image

LM4041CIM3X-1.2/NOPB AKTIV

Feste und einstellbare Präzisions-Micropower-Shunt-Spannungsreferenz, 45 µA

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM4041CIM3-1.2/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltende Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltende Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOT-23 (DBZ) | 3
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von LM4041-N

  • Qualified for Automotive Applications
  • SEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to
      +125°C Ambient Temperature Range
    • Device Temperature Grade 3: –40°C to +85°C
      Ambient Temperature Range (For SOT-23
      Only)
  • Available in Standard, AEC Q-100 Grade 1
    (Extended Temperature Range), and Grade 3
    (Industrial Temperature Range) Qualified Versions
    (SOT-23 Only)
  • Small Packages: SOT-23, TO-92, and SC70
  • No Output Capacitor Required
  • Tolerates Capacitive Loads
  • Reverse Breakdown Voltage Options of 1.225 V
    and Adjustable
  • Output Voltage Tolerance (A grade, 25°C) =
    ±0.1%(Maximum)
  • Low Output Noise (10 Hz to 10kHz) = 20 µVrms
  • Wide Operating Current Range of 60 µA to 12 mA
  • Industrial Temperature Range (LM4041A/B-N,
    LM4041-N-Q1A/Q1B) of –40°C to +85°C
  • Extended Temperature Range (LM4041C/D/E-N,
    LM4041-N-Q1C/Q1D/Q1E) of –40°C to +125°C
  • Low Temperature Coefficient of 100 ppm/°C

    (Maximum)

Beschreibung von LM4041-N

Ideal for space-critical applications, the LM4041-N precision voltage reference is available in the sub-miniature SC70 and SOT-23 surface-mount packages. The advanced design of the LM4041-N eliminates the need for an external stabilizing capacitor while ensuring stability with any capacitive load, thus making the LM4041-N easy to use. Further reducing design effort is the availability of a fixed (1.225 V) and adjustable reverse breakdown voltage. The minimum operating current is 60 µA for the LM4041-N 1.2 and the LM4041-N ADJ. Both versions have a maximum operating current of 12 mA.

The LM4041-N uses fuse and Zener-zap reverse breakdown or reference voltage trim during wafer sort to ensure that the prime parts have an accuracy of better than ±0.1% (A grade) at 25°C. Bandgap reference temperature drift curvature correction and low dynamic impedance ensure stable reverse breakdown voltage accuracy over a wide range of operating temperatures and currents.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM4041CIM3-1.2/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren