8-pin (D) package image

LM4140CCM-2.0/NOPB AKTIV

Präzisions-Micropower-Serienreferenz, Präzision 0,1% 3 ppm/°C, geringer Dropout, mit Aktivierungspin

open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
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
Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 95 | TUBE

Merkmale von LM4140

  • High Initial Accuracy: 0.1%
  • Ultra-Low Noise
  • Low Temperature Coefficient: 3 ppm/°C (A Grade)
  • Low Voltage Operation: 1.8V
  • Low Dropout Voltage: 20 mV (Typical) at 1mA
  • Supply Current: 230 µA (Typical), ≤ 1 µA Disable Mode
  • Enable Pin
  • Output Voltage Options: 1.024 V, 1.25 V, 2.048 V, 2.5 V, and 4.096 V
  • Custom Voltages From 0.5 V to 4.5 V
  • Temperature Range: 0°C to 70°C

Beschreibung von LM4140

The LM4140 series of precision references are designed to combine high accuracy, low drift, and noise with low power dissipation in a small package.

The LM4140 is the industry’s first reference with output voltage options lower than the bandgap voltage.

The key to the advance performance of the LM4140 is the use of EEPROM registers and CMOS DACs for temperature coefficient curvature correction and trimming of the output voltage accuracy of the device during the final production testing.

The major advantage of this method is the much higher resolution available with DACs than is available economically with most methods used by other bandgap references.

The low input and dropout voltage, low supply current, and output drive capability of the LM4140 makes this product an ideal choice for battery powered and portable applications.

The LM4140 is available in three grades (A, B, C) with 0.1% initial accuracy and 3, 6, and 10 ppm/°C temperature coefficients. For even lower temperature coefficients, contact Texas Instruments.

The device performance is specified over the temperature range 0°C to 70°C, and is available in compact 8-pin package.

For other output voltage options from 0.5 V to 4.5 V, contact Texas Instruments.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren