6-pin (DRV) package image

TLV75712PDRVR AKTIV

Hochpräziser Spannungsregler mit niedrigem IQ, 1 A, mit Aktivierung
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
Gehäuse | Pins WSON (DRV) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TLV757P

  • SOT-23 (DYD) package with 60.3°C/W RθJA available
  • Input voltage range: 1.45V to 5.5V
  • Available in fixed-output voltages:
    • 0.6V to 5V (50mV steps)
  • Low IQ: 25µA (typical)
  • Low dropout:
    • 425mV (maximum) at 1A (3.3VOUT)
  • Output accuracy: 1% (maximum)
  • Built-in soft-start with monotonic VOUT rise
  • Foldback current limit
  • Active output discharge
  • High PSRR: 45dB at 100kHz
  • Stable with a 1µF ceramic output capacitor
  • Packages:
    • 2.9mm × 2.8mm SOT-23-5 (DBV)
    • 2.9mm × 2.8mm SOT-23-5 (DYD) with thermal pad
    • 2mm × 2mm WSON-6 (DRV)

Beschreibung von TLV757P

The TLV757P low-dropout regulator (LDO) is an ultra-small, low quiescent current LDO that sources 1A with good line and load transient performance. The TLV757P is optimized for a wide variety of applications by supporting an input voltage range from 1.45V to 5.5V. To minimize cost and solution size, the device is offered in fixed output voltages ranging from 0.6V to 5V. This range supports the lower core voltages of modern microcontrollers (MCUs). Additionally, the TLV757P has a low IQ with enable functionality to minimize standby power. This device features an internal soft-start to lower the inrush current. This feature provides a controlled voltage to the load and minimizes the input voltage drop during start-up. When shutdown, the device actively pulls down the output to quickly discharge the outputs and provides a known start-up state.

The TLV757P is stable with small ceramic output capacitors allowing for a small overall solution size. A precision band-gap and error amplifier provides a typical accuracy of 1%. All device versions have integrated thermal shutdown, current limit, and undervoltage lockout (UVLO). The TLV757P has an internal foldback current limit that helps reduce thermal dissipation during short-circuit events.

The TLV757 is available in the popular SON and SOT23-5 packages. This device is also available in a thermally enhanced SOT23-5 package (DYD) with a thermal pad. This package provides significantly reduced thermal resistance compared to a standard SOT23-5 package.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren