LP5036RJVR

ACTIVO

Controlador LED RGB de corriente constante I2C de 36 canales | RJV | 46 | -40 to 125

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: LP5036RJVR.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VQFN (RJV) | 46
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para LP5036

  • Operating Voltage Range:
    • VCC Range: 2.7 V to 5.5 V
    • EN, SDA, and SCL Pins Compatible With 1.8-V, 3.3-V, and 5-V Power Rails
    • Output Maximum Voltage: 6 V
  • 36 Constant-Current Sinks With High Precision
    • 25.5 mA Maximum per Channel When VCC in Full Range
    • 35 mA Maximum per Channel When VCC ≥ 3.3 V
    • Device-to-Device Error ±5%; Channel-to-Channel Error ±5%
  • Ultralow Quiescent Current:
    • Shutdown Mode: 1 µA (Maximum) When EN Low
    • Power Saving Mode: 12 µA (Maximum) When EN High and All LEDs Off for > 30 ms
  • Integrated 12-Bit, 29-kHz PWM Generator for Each Channel:
    • Independent Color-Mixing Register Per Channel
    • Independent Brightness-Control Register Per RGB LED Module
    • Optional Logarithmic- or Linear-Scale Brightness Control
    • Integrated 3-Phase-Shifting PWM Scheme
  • 3 Programmable Banks (R, G, B) for Easy Software Control of Each Color
  • 2 External Hardware Address Pins Allow Connecting up to 4 Devices
  • Broadcast Slave Address Allows Configuring Multiple Devices Simultaneously
  • Auto-Increment Allows Writing or Reading Consecutive Registers Within One Transmission
  • Up to 400-kHz Fast-Mode I2C Speed

Descripción de LP5036

Efficient and high-performance LED response effects, such as blinking, breathing, and chasing, are critical to improving end-user experience in many human machine interface (HMI) applications.

The LP503x device is a 30- or 36-channel constant-current-sink LED driver. The LP503x has a 29 kHz, 12-Bit PWM generator for each channel, as well as channel/module independent color mixing and intensity control, formerly called brightness control registers to enable vivid LED effects with zero audible noise. Users can benefit from the device’s ultra-low shutdown Iq Power Saving Mode, while designers will appreciate the incredibly straightforward software coding of the LP503x’s three programmable R G B banks.

The LP503x device controls each LED output with a 12-bit PWM resolution at 29-kHz switching frequency. This control helps get an intensity that decreases smoothly and stops audible noise. Having different color-mixing and intensity-control registers makes writing the software code straightforward. When targeting fade-in, fade-out type breathing effects, the global R, G, B bank control reduces the microcontroller loading significantly. The LP503x device also implements a PWM phase-shifting function to help reduce the input power budget when LEDs turn on simultaneously.

The LP503x device has an automatic power-saving mode to get the ultra-low quiescent current. When channels are all off for 30 ms, the device total power consumption is down to 10 µA, making the LP503x device a possible alternative for battery-powered end equipment.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información