Controladores para LED en automóviles
Controladores de LED de CC/CC, lineales y de retroiluminación
Buscar por categoría
Seleccionar por aplicación
Faros delanteros
Desde gestores de matrices hasta controladores LED de conmutación de alta densidad de alimentación, disponemos de soluciones muy flexibles para satisfacer sus necesidades de faros de una sola función o adaptativos, todo ello cumpliendo las expectativas de EMI.
Luz trasera y luces interiores
Los controladores LED lineales inteligentes ofrecen un control de píxeles individual y fiable para los sistemas de faros traseros. Los circuitos integrados (IC) monocanal o multicanal con gestión térmica ofrecen una solución para la iluminación exterior o interior.
Infoentretenimiento y tablero
Nuestras opciones de retroiluminación y lineales multicanal con diagnósticos completos le permiten impulsar una interactividad fiable para aplicaciones de visualización y tablero indicador.
Nuevos productos
Controladores de LED para IC de conectividad automotriz para visualizador interactivo de señales TLC
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.32
Controlador LED de retroiluminación de atenuación local de 8 canales y 100 mA con informes de zona d
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.575
Controlador LED de retroiluminación de atenuación local de 8 canales y 100 mA para automoción
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.575
Controlador LED de retroiluminación de atenuación local de 48 canales y seguridad funcional para aut
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.575
Controlador LED de retroiluminación de atenuación local de 8 canales con informes de zona de segurid
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.575
Controlador LED de retroiluminación de atenuación local de 48 canales, 100 mA y seguridad funcional
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.575
Tendencias de la potencia
Obtenga la mayor densidad de potencia con nuestros controladores LED automotrices de VIN
Disponemos de una variada gama de dispositivos altamente integrados para todo tipo de aplicaciones de iluminación automotriz. Nuestros dispositivos le ofrecen opciones para resolver el reto de equilibrar una elevada potencia de salida del sistema con un tamaño reducido de la solución. Accione salidas de corriente más altas de forma más eficiente, disipe el calor de forma más eficiente con nuestros paquetes térmicamente optimizados y reduzca la huella del sistema con nuestros controladores LED monolíticos lineales y CC/CC.
Featured products for Densidad de potencia
Recursos técnicos
Consideraciones sobre el diseño de la retroiluminación LED (3 videos)
Pantallas de alto rango dinámico (HDR) (2 videos)
Display University (8 videos)
Recursos de diseño y desarrollo
Diseño de referencia de CISPR25 de luz trasera de calidad automotriz comprobada para sistemas basado
El TIDA-00678 presenta una aplicación de luz trasera LED automotriz (trasera/parada, giro y marcha atrás) mediante el uso del controlador LED lineal de TPS92630-Q1 alimentado por un convertidor boost ascendente (TPS40210-Q1), que se alimenta directamente a través de un diodo inteligente de (...)