Controladores LED de iluminación

Permite aplicaciones LED de corriente constante o estroboscópicas de alta eficiencia

parametric-filterVer todos los productos
Ilumine personas u objetos con luces infrarrojas, multicolores o UV con nuestros controladores LED de iluminación para topologías reductoras, elevadoras o lineales. Con los métodos de regulación analógica y PWM, puede optimizar la funcionalidad de la iluminación en una gran variedad de aplicaciones de automatización de edificios, médicas, de iluminación de escenarios y de electrónica personal.

Buscar por categoría

Seleccionar por tensión de entrada

Controladores LED de iluminación destacados

TPS923610
Controladores LED de iluminación

Controlador LED boost sincrónico de 1.8 A y 24.5 V con atenuación analógica controlada por modulació

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.256

TPS923611
Controladores LED de iluminación

Controlador LED de modo de refuerzo de un canal

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.266

TPS923621
Controladores LED de iluminación

Controlador LED de modo de refuerzo de un canal

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.266

TPS922050
Controladores LED de iluminación

Controlador LED buck de 65 V y 1 A con opción de atenuación analógica o PWM

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.138

TPS923651
Controladores LED de iluminación

Controlador LED boost o buck-boost de 65 V y 2 A con opción de atenuación analógica y PWM

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.255

TPS923650
Controladores LED de iluminación

Controlador LED boost o buck-boost de 65 V y 1 A con opción de atenuación analógica o PWM

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.138

Recursos técnicos

Application note
Application note
Loop Response Considerations for Peak Current Mode Buck LED Driver Application
Este informe de aplicación detalla el controlador reductor de LED PCM, analiza la restricción de estabilidad y proporciona una ecuación sencilla para calcular el ancho de banda y el margen de fase del convertidor.
document-pdfAcrobat PDF
Video
Video
Métodos de atenuación: Atenuación analógica
Conozca los principios básicos y las limitaciones de la regulación analógica en los controladores LED.
Video
Video
Métodos de atenuación: Atenuación PWM
Aprenda los fundamentos de la atenuación PWM basada en tres metodologías de atenuación: atenuación FET principal, FET en serie y FET en derivación.

Recursos de diseño y desarrollo

Diseño de referencia
Diseño de referencia de iluminación LED IR y control ICR para cámaras de red IP con visión diurna y
Este diseño de referencia muestra un subsistema de iluminación LED infrarroja para cámaras en red de protocolo de Internet (IP) con visión diurna y nocturna. El sistema cuenta con un control de filtro de corte, atenuación LED, medición de luz ambiental y balasto para la corriente de cada cadena (...)
Diseño de referencia
Diseño de referencia de cargador de batería de ión litio de 1 s a 6 s y hasta 1.5 A con fuente CC de

Este diseño de referencia demuestra una solución de cargador de batería a bordo de costo optimizado para robots de vacío de gama media o baja, que tiene una capacidad de corriente de carga de hasta 1.5 A con un área de diseño pequeña, proporcionando una exactitud de tensión de carga de ±3 % y una (...)

Diseño de referencia
Diseño de referencia de controlador LED de pantalla
Este diseño de referencia describe las características, el funcionamiento y el uso del controlador LED/láser. Este controlador contiene nuestro TPS92641 IC configurado como una solución de controlador de estado sólido que proporciona una salida de corriente regulada de 3 canales para controlar 3 (...)

Diseños de referencia relacionados con Controladores LED de iluminación

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.