TUSB422IYFPR

ACTIVO

Controlador de puerto TCPCi USB PD | YFP | 9 | -40 to 85

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: TUSB422IYFPR.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TUSB422IYFPT ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola SnAgCu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines DSBGA (YFP) | 9
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para TUSB422

  • Supports USB Type-C™ 1.2 and Power Delivery (PD) Specifications
  • USB PD Phy with I2C Interface (TCPCi) Supporting:
    • 5 — 24 V Power Sourcing and Sinking
    • 2.5 Watt VCONN switch
    • Alt Mode Negotiations
  • Optimized for Portable Applications with Autonomous Dual Role Port (DRP) Support
  • Software Configurable as Dedicated Host, Dedicated Device, or Dual-Role
    • DFP, UFP and DRP
    • Attach/Detach of USB port
    • Cable Orientation Detection
    • Current Mode Advertisement and Detection
    • Debug and Audio Accessory Support
    • Active Cable Detection
    • VCONN for Active Cable
  • Dead Battery Support
  • Integrated over-temperature sensing diode (OTSD)
  • VBUS Detect and Discharge Control
  • VDD Supply Voltage: 2.7 V — 5.5 V
  • Low Current Consumption
  • Industrial Temperature Range of –40°C to 85°C

Descripción de TUSB422

TUSB422 is a USB PD PHY that enables a USB
Type-C port with the Configuration Channel (CC) logic needed for USB Type-C ecosystems. It integrates the physical layer of the USB BMC power delivery (PD) protocol to allow up to 100-W of power and support for alternate mode interfaces. An external microprocessor, containing USB Type-C Port Manager (TCPM), communicates with the TUSB422 through an I2C interface.

Under control of the TCPM, TUSB422 uses the CC pins to determine port attach/detach, cable orientation, role detection, and port control for USB Type-C current mode. The TUSB422 can be configured as DFP, UFP, or DRP, depending on the application. The TUSB422 implements VBUS detection and discharge for the implementation of a compliant USB Type-C port.

The TUSB422 integrates 2.5 Watt switch to provide VCONN power for an active cable. The device also provides VCONN discharge function. The TUSB422 also supports USB Type-C optional features such as audio and debug accessory.

The device operates over a wide supply-range and has low power consumption. The TUSB422 is available in industrial temperature ranges.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TUSB422IYFPT ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información