ADC3244E

アクティブ

製品詳細

Sample rate (max) (Msps) 125 Resolution (Bits) 14 Number of input channels 2 Interface type Serial LVDS Analog input BW (MHz) 540 Features Low Power Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Power consumption (typ) (mW) 232 Architecture Pipeline SNR (dB) 73.3 ENOB (Bits) 11.8 SFDR (dB) 94 Operating temperature range (°C) -50 to 105 Input buffer No
Sample rate (max) (Msps) 125 Resolution (Bits) 14 Number of input channels 2 Interface type Serial LVDS Analog input BW (MHz) 540 Features Low Power Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Power consumption (typ) (mW) 232 Architecture Pipeline SNR (dB) 73.3 ENOB (Bits) 11.8 SFDR (dB) 94 Operating temperature range (°C) -50 to 105 Input buffer No
VQFN (RGZ) 48 49 mm² (7 mm × 7 mm)
  • デュアル・チャネル
  • 14 ビット分解能
  • 単一電源:1.8V
  • シリアル LVDS インターフェイス (SLVDS)
  • 1、2、4 分周が可能な柔軟性の高い入力クロック・バッファ

  • fIN = 70MHz で SNR = 72.4dBFS、SFDR = 87dBc
  • 超低消費電力
    • 125MSPS で 116mW/Ch
  • チャネル分離:105dB
  • ディザおよびチョッパを内蔵
  • マルチチップの同期をサポート
  • 12 ビット・バージョンとピン互換
  • パッケージ:VQFN-48 (7mm × 7mm)
  • 拡張温度範囲:-50°C~+105°C
  • デュアル・チャネル
  • 14 ビット分解能
  • 単一電源:1.8V
  • シリアル LVDS インターフェイス (SLVDS)
  • 1、2、4 分周が可能な柔軟性の高い入力クロック・バッファ

  • fIN = 70MHz で SNR = 72.4dBFS、SFDR = 87dBc
  • 超低消費電力
    • 125MSPS で 116mW/Ch
  • チャネル分離:105dB
  • ディザおよびチョッパを内蔵
  • マルチチップの同期をサポート
  • 12 ビット・バージョンとピン互換
  • パッケージ:VQFN-48 (7mm × 7mm)
  • 拡張温度範囲:-50°C~+105°C

ADC3244E は線形性が高く、超低消費電力で、デュアル・チャネル、14 ビット、25MSPS~125MSPS の A/D コンバータ (ADC) です。このデバイスは、広いダイナミック・レンジを必要とする、条件の厳しい高周波の入力信号をサポートするために特に設計されています。入力クロック分周器により、システム・クロック・アーキテクチャを柔軟に設計でき、SYSREF 入力によりシステムの完全な同期を実現できます。

ADC3244E は、インターフェイスの配線数を減らすためにシリアル低電圧差動信号処理 (LVDS) をサポートしています。その結果、システムの集積密度を高めることができます。シリアル LVDS インターフェイスは 2 線式であり、各 ADC からのデータはシリアル化され、2 対の LVDS ペアで出力されます。内蔵のフェーズ・ロック・ループ (PLL) は、入力された ADC サンプリング・クロックを逓倍して、各チャネルの 14 ビットのデータをシリアル化するため使用されるビット・クロックを生成します。シリアル・データ・ストリームに加え、フレームとビット・クロックも LVDS 出力として送信されます。

 

ADC3244E は線形性が高く、超低消費電力で、デュアル・チャネル、14 ビット、25MSPS~125MSPS の A/D コンバータ (ADC) です。このデバイスは、広いダイナミック・レンジを必要とする、条件の厳しい高周波の入力信号をサポートするために特に設計されています。入力クロック分周器により、システム・クロック・アーキテクチャを柔軟に設計でき、SYSREF 入力によりシステムの完全な同期を実現できます。

ADC3244E は、インターフェイスの配線数を減らすためにシリアル低電圧差動信号処理 (LVDS) をサポートしています。その結果、システムの集積密度を高めることができます。シリアル LVDS インターフェイスは 2 線式であり、各 ADC からのデータはシリアル化され、2 対の LVDS ペアで出力されます。内蔵のフェーズ・ロック・ループ (PLL) は、入力された ADC サンプリング・クロックを逓倍して、各チャネルの 14 ビットのデータをシリアル化するため使用されるビット・クロックを生成します。シリアル・データ・ストリームに加え、フレームとビット・クロックも LVDS 出力として送信されます。

 

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADC3244E デュアル・チャネル、14ビット、125MSPSのA/Dコンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2019/02/20

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

ADC3244 IBIS Model

SLAM241.ZIP (31 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian