AMC1333M10-Q1

アクティブ

製品詳細

Rating Automotive Operating temperature range (°C) to
Rating Automotive Operating temperature range (°C) to
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² (5.85 mm × 11.5 mm)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:

    – 温度グレード 1:–40℃~125℃、TA

  • リニア入力電圧範囲:±1V
  • 高い入力インピーダンス:2.4GΩ (標準値)
  • 小さい DC 誤差:
    • オフセット誤差:±0.5mV (最大値)
    • オフセット ドリフト:±4µV/℃ (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
    • ゲイン ドリフト:±40ppm/℃ (最大値)
  • 高 CMTI:100kV/µs (最小値)
  • 10MHz クロック ジェネレータを内蔵
  • ハイサイド電源喪失の検出
  • 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:8000VPEAK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5700VRMS (1 分間)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:

    – 温度グレード 1:–40℃~125℃、TA

  • リニア入力電圧範囲:±1V
  • 高い入力インピーダンス:2.4GΩ (標準値)
  • 小さい DC 誤差:
    • オフセット誤差:±0.5mV (最大値)
    • オフセット ドリフト:±4µV/℃ (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
    • ゲイン ドリフト:±40ppm/℃ (最大値)
  • 高 CMTI:100kV/µs (最小値)
  • 10MHz クロック ジェネレータを内蔵
  • ハイサイド電源喪失の検出
  • 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:8000VPEAK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5700VRMS (1 分間)

AMC1333M10-Q1 は高精度のデルタ シグマ (ΔΣ) 変調器で、磁気干渉に対して高い耐性のある絶縁バリアにより、入力と出力の回路が分離されています。このバリアは、DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) および UL1577 規格に従って最大 8000VPEAK の強化絶縁を達成していることが認証され、最大 1.5kVRMS の動作電圧に対応しています。この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離し、電気的損傷を生じさせる可能性がある電圧またはオペレータに害を及ぼす可能性がある電圧から低電圧側を保護します。

AMC1333M10-Q1 は、広いバイポーラ ±1V 入力電圧範囲と高い入力抵抗を備えており、高電圧アプリケーションでデバイスを抵抗分割器に直接接続できます。AMC1333M10-Q1 の出力ビットストリームは、内部で生成されるクロックと同期します。内蔵デジタル フィルタ (TMS320F2807x または TMS320F2837x マイクロコントローラ ファミリで使用されているものなど) を使用してビットストリームを間引くと、39kSPS のデータ速度、87dB のダイナミック レンジで、16 ビットの分解能が得られます。

AMC1333M10-Q1 は 8 ピンのワイド ボディ SOIC パッケージで提供され、–40℃~+125℃の拡張産業用温度範囲で完全に動作が規定されています。

AMC1333M10-Q1 は高精度のデルタ シグマ (ΔΣ) 変調器で、磁気干渉に対して高い耐性のある絶縁バリアにより、入力と出力の回路が分離されています。このバリアは、DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) および UL1577 規格に従って最大 8000VPEAK の強化絶縁を達成していることが認証され、最大 1.5kVRMS の動作電圧に対応しています。この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離し、電気的損傷を生じさせる可能性がある電圧またはオペレータに害を及ぼす可能性がある電圧から低電圧側を保護します。

AMC1333M10-Q1 は、広いバイポーラ ±1V 入力電圧範囲と高い入力抵抗を備えており、高電圧アプリケーションでデバイスを抵抗分割器に直接接続できます。AMC1333M10-Q1 の出力ビットストリームは、内部で生成されるクロックと同期します。内蔵デジタル フィルタ (TMS320F2807x または TMS320F2837x マイクロコントローラ ファミリで使用されているものなど) を使用してビットストリームを間引くと、39kSPS のデータ速度、87dB のダイナミック レンジで、16 ビットの分解能が得られます。

AMC1333M10-Q1 は 8 ピンのワイド ボディ SOIC パッケージで提供され、–40℃~+125℃の拡張産業用温度範囲で完全に動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AMC1333M10-Q1 車載用高精度、±1V 入力、強化絶縁型の 10MHz 内部クロック によるデルタ シグマ変調器 PDF | HTML PDF | HTML 2025/08/27

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

計算ツール

SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ