絶縁型 ADC

高電圧システム向けの高性能絶縁型 ADC

絶縁型 ADC は、絶縁型変調器とも呼ばれています。高い同相電圧に耐えることができる高精度デルタ シグマ変調器から取得したデジタル ビットストリームを出力します。TI の絶縁型 ADC 製品ラインアップは、基本絶縁型と強化絶縁型の各変調器で構成されており、高電圧システム内の電流 / 電圧の高性能センシング アプリケーションに適しています。

主な絶縁型変調器

絶縁型変調器と ADC テクノロジー

当社のポートフォリオには、完全統合された絶縁型 DC/DC コンバータを備え、デバイスの低電位側から単一電源動作を可能にする絶縁型デルタシグマ ADC が含まれています。

利点:

  • 内蔵データおよび電力絶縁により、多相シャント計測アプリケーションにおける相間絶縁が可能です。
  • デバイス間の同期により、最大クラス 0.1 の高精度なシステムを実現します。
  • 内蔵の温度センサにより、簡単に温度補償が可能です。
リファレンス デザイン
絶縁型 ADC を使用する単相シャント電力メーターのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、スタンドアロンの絶縁型マルチチャネル A/D コンバータ (ADC) を使用してシャント電流センサをサンプリングする、単相エネルギー メーターを実装します。 
リファレンス デザイン
単相および分相シャント エネルギー計測のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、1 つの絶縁型および 1 つの非絶縁型のスタンドアロン マルチチャネル A/D コンバータ (ADC) と 2 つのシャントを使用して、中性線を含む単相 (単相 2 線)、または分相 (単相 3 線の 2 線使用) のエネルギー測定サブシステムを実装します。 
リファレンス デザイン
多相シャント クラス 0.2% の計測値
このリファレンス デザインは、絶縁型の高性能マルチチャネル A/D コンバータ (ADC) を使用してクラス 0.2S の 3 相電力測定を実装し、 広い入力電流範囲にわたって高い精度を達成します。 
電圧 + 電流検出用 ΔΣ ADC に関する主な製品
AMC131M03 アクティブ 3 チャネル、同時サンプリング、24 ビット、絶縁型デルタ シグマ ADC
AMC131M02 アクティブ 24 ビット、32kSPS、2 チャネル、同時サンプリング、デルタシグマ ADC
AMC130M02 アクティブ 2 チャネル、同時サンプリング、16 ビット、絶縁型デルタ シグマ ADC

当社の絶縁型電流検出変調器は、機能的絶縁、基本絶縁、強化絶縁の各オプションを提供し、低オフセット、低ゲイン誤差、低ドリフトを実現できたことにより、0.1%~2% の範囲で高精度な計測が可能です。

利点:

  • 最大 150V/ns の過渡耐性があるガルバニック絶縁。
  • PCB 設計と信号配線の簡素化に貢献する内部クロック ソリューション。
  • システムレベルの同期を簡素化する外部クロック ソリューション。
リファレンス デザイン
統合型モーター ドライブ向け、48V、4kW、小型フォーム ファクタ、3 相インバータのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、モーター ドライブ用途向けに公称 48V DC 入力および 85Arms 出力電流定格を持つ三相インバータを示しています。
リファレンス デザイン
統合型モーター ドライブ向け、48V、16A、小型フォーム ファクタ、3 相 GaN インバータのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、モーター統合型サーボ ドライブとロボットの各アプリケーションに特に適した、電力密度の高い 12V ~ 60V、3 相電力段を提示します。
リファレンス デザイン
e メーター機能搭載、3.6kW、単相トーテム ポール ブリッジレス PFC (力率補正) のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、GaN をベースにした 3.6kW 単相連続伝導モード (CCM) トーテムポール ブリッジレス力率補正 (PFC) コンバータであり、e メータ機能を備えた M-CRPS 電源を対象としています。
電流検出変調器 に関する主な製品
AMC0106M25 アクティブ 電流センシング向け、±250mV 入力、機能絶縁型、デルタシグマ変調器
AMC3306M25 アクティブ DC/DC コンバータ内蔵、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
AMC1306M25 アクティブ ±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器

当社の絶縁型電圧検出変調器は、最大 1.5GΩ の高入力インピーダンス、±1V、±400V、±600V の入力電圧範囲、および低入力バイアス電流仕様で最適化された電圧検出を提供します。

利点:

  • システムレベルの同期を簡素化する外部クロック ソリューション。
  • 高い入力電圧範囲で、信号対雑音比が向上。
  • 1% 以上のシステム レベル精度とソリューション サイズの削減を実現する、高電圧抵抗器内蔵ソリューションのオプション。
リファレンス デザイン
車載対応、大電力、高性能、SiC トラクション インバータのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、TI と Wolfspeed の牽引用インバータ システム技術を示しており、高性能な絶縁ゲート ドライバとリアルタイム可変ゲート駆動強度によりシステム効率を向上させています。 
アプリケーション・ノート
高電圧抵抗内蔵の絶縁型アンプおよび変調器で精度と性能を向上 (Rev. A 翻訳版)
ハイブリッド車 (HV)、エネルギー インフラ、モーター ドライブの各アプリケーションに適した、高電圧抵抗内蔵型のアンプと変調器の詳細をご確認ください。
PDF | HTML
ホワイト・ペーパー
絶縁型アンプと絶縁型変調器の比較 (Rev. B 翻訳版)
この資料は、絶縁型アンプと絶縁型変調器ベースのソリューションを比較し、絶縁型変調器ベースのソリューションで実現できるいくつかの独自の利点を説明します。
PDF | HTML
電圧検出変調器 に関する主な製品
AMC0386 アクティブ 抵抗分圧器と外部クロック内蔵 AC 入力絶縁型変調器
AMC3336 アクティブ DC/DC 内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型変調器
AMC0336 アクティブ AC 電圧センシング向け ±1V 入力強化絶縁型変調器

技術リソース

e-Book(PDF)
e-Book(PDF)
エンジニア向け絶縁型シグナル チェーン ソリューション ガイド
この e-book は、電流と電圧のセンシングの設計プロセスを簡素化する目的で製作したものです。特定されたシステムの要件に合わせて、候補となるデバイスのリストを迅速かつ効率的に絞り込むことができます。
document-pdfAcrobat PDF
ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
絶縁型アンプと絶縁型変調器の比較 (Rev. B 翻訳版)
この資料は、絶縁型アンプと絶縁型変調器ベースのソリューションを比較し、絶縁型変調器ベースのソリューションで実現できるいくつかの独自の利点を解説しています。
document-pdfAcrobat PDF
セレクション・ガイド
セレクション・ガイド
Understanding isolation terminology and relevance
このクイック ガイドは、経験のある設計者のための参考文献として、あるいは初心者のための入門資料としてご利用いただけます。 
document-pdfAcrobat PDF

設計と開発に役立つリソース

リファレンス・デザイン
絶縁、シャント ベース電流センシングのリファレンス デザイン

この検証済みリファレンス デザインは、AMC1304M25 絶縁型デルタ シグマ (ΔΣ) 変調器と TMS320F28377D マイコンをベースとした絶縁型電流センシング データ取得を実装しています。この設計は、産業用モーター ドライブ、太陽光発電インバータ、電力量計など、優れたガルバニック絶縁性能と高精度が求められるシャント ベースの電流測定アプリケーション向けに作成されています。  キャリブレーションなしで、–10A ~ +10A の負荷電流を 0.3% 未満の精度で測定できます。また、高分解能チャネルと、過電流または短絡検出用の追加チャネルというデュアル機能も備えています。  3 (...)

リファレンス・デザイン
モーター駆動用の絶縁型電流シャントおよび電圧測定に関するリファレンス デザイン

この評価キットとリファレンス デザインは、強化された絶縁デルタ-シグマ変調器である AMC130x とともに、C2000™ TMS320F28377D Delfino™ マイコンに内蔵されている Sinc フィルタを実装しています。このデザインを使用すると、3 つのモーター電流、3 つのインバータ電圧、DC リンク電圧の測定値の性能を評価できます。  キットの一部として、Sinc フィルタの構成、PLL 周波数の設定、Sinc フィルタからのデータの受信を行うためのファームウェアが付属しています。汎用的なランタイム GUI も付属しており、AMC130x (...)

リファレンス・デザイン
保護リレー向け、シャント使用拡張電流 / 電圧測定のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、単一シャントと、AMC1304Mx5 絶縁型デルタ シグマ (ΔΣ) 変調器を採用した電圧測定法を使用して、電流測定範囲を拡張する独自アプローチを提示します。消費電力を最小限に抑える値の小さいシャント抵抗、低ノイズのフロント エンド アンプ、2 個のゲイン パス実装により、上限と下限の電流制限の拡張が可能になります。  変調器出力から AM437x ホスト プロセッサへのインターフェイスを確立し、後者で Sinc3 フィルタリングを実施し、電流と電圧両方の測定で ±0.5% 未満の精度を実現します。

AMC1333M10-Q1

車載、電圧センシング向け、±1V の入力範囲、強化絶縁型デルタ シグマ変調器

概算価格 (USD) 1ku | 2.95

AMC0206M05-Q1

車載、外部クロック対応、高精度、±50mV 入力、基本絶縁型、デルタ シグマ変調器

概算価格 (USD) 1ku | 1.239

AMC0206M25

外部クロック対応、高精度、±250mV 入力、基本絶縁型、デルタ シグマ変調器

概算価格 (USD) 1ku | 1.05

AMC0206M25-Q1

車載、外部クロック対応、高精度、±250mV 入力、基本絶縁型、デルタ シグマ変調器

概算価格 (USD) 1ku | 1.239

AMC0236-Q1

車載、外部クロック対応、高精度、±1V 入力、基本絶縁型、デルタ シグマ変調器

概算価格 (USD) 1ku | 1.652

AMC0206M05

外部クロック対応、高精度、±50mV 入力、基本絶縁型、デルタ シグマ変調器

概算価格 (USD) 1ku | 1.05