ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

CSDM65295T

プレビュー

製品詳細

Rating Catalog Topology Multiphase, Synchronous Buck Iout (max) (A) 180 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Topology Multiphase, Synchronous Buck Iout (max) (A) 180 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125
QFN-FCMOD (VCQ) 72 90 mm² (9 mm × 10 mm)
  • 上面冷却 9mm x 10mm x 5mm の LGA パッケージ、業界共通のフットプリント
  • インダクタ内蔵
  • 高い出力電流能力:
    • ピーク電流:180A
    • 連続電流:130A (RMS)
    • (熱境界条件の対象)
  • 動作時 VIN 入力電圧:4.5V ~ 16V
  • 動作時 VDD バイアス:4.5V ~ 5.5V
  • 高周波動作 (最大 2MHz)
  • アバランシェフリー動作を実現する内蔵クランプ回路
  • 温度補償付き双方向電流検出機能 (電流 モード出力、5µA/A)
  • ボディ ブレーキ モード (BB)
  • 強制連続導通モード (FCCM) 動作
  • グリーン、RoHS 準拠 (適用除外なし)、完全な鉛フリー
  • 不具合検出
    • ハイサイド短絡 (HSS)
  • フォルト保護
    • 過熱 (OT)
    • サイクル単位の負方向過電流制限機能 (NOC)
    • 過電流保護 (OCP)
    • BOOT UVLO
  • 上面冷却 9mm x 10mm x 5mm の LGA パッケージ、業界共通のフットプリント
  • インダクタ内蔵
  • 高い出力電流能力:
    • ピーク電流:180A
    • 連続電流:130A (RMS)
    • (熱境界条件の対象)
  • 動作時 VIN 入力電圧:4.5V ~ 16V
  • 動作時 VDD バイアス:4.5V ~ 5.5V
  • 高周波動作 (最大 2MHz)
  • アバランシェフリー動作を実現する内蔵クランプ回路
  • 温度補償付き双方向電流検出機能 (電流 モード出力、5µA/A)
  • ボディ ブレーキ モード (BB)
  • 強制連続導通モード (FCCM) 動作
  • グリーン、RoHS 準拠 (適用除外なし)、完全な鉛フリー
  • 不具合検出
    • ハイサイド短絡 (HSS)
  • フォルト保護
    • 過熱 (OT)
    • サイクル単位の負方向過電流制限機能 (NOC)
    • 過電流保護 (OCP)
    • BOOT UVLO

CSDM65295x ファミリのデバイスは、高いピーク電流能力を備えた 2 相スマート電力段モジュールです。このデバイス ファミリは、高電力、高密度の同期整流降圧コンバータ用途向けに高度に最適化されています。この製品ファミリは、ドライバ IC とパワー MOSFET を 1 つの Pb フリーのモノリシック設計に統合し、電力段のスイッチング機能を完結させています。ループ インダクタンスを最小化し、リンギングを改善するために、VIN と VDD のバイパス コンデンサをパッケージに内蔵しています。

この組み合わせにより、小型の業界標準 9mm × 10mm × 5mm フットプリントで、高電流、高効率、高速スイッチング能力が実現します。

CSDM65295x は正確な電流検出と温度検出機能を統合しており、システム設計の簡素化と精度向上に役立ちます。この電力段モジュールは、サイクル単位の電流制限、過熱および短絡保護機能も備えており、TPS537xx シリーズ コントローラと互換性を持つよう設計されています。

CSDM65295x ファミリのデバイスは、高いピーク電流能力を備えた 2 相スマート電力段モジュールです。このデバイス ファミリは、高電力、高密度の同期整流降圧コンバータ用途向けに高度に最適化されています。この製品ファミリは、ドライバ IC とパワー MOSFET を 1 つの Pb フリーのモノリシック設計に統合し、電力段のスイッチング機能を完結させています。ループ インダクタンスを最小化し、リンギングを改善するために、VIN と VDD のバイパス コンデンサをパッケージに内蔵しています。

この組み合わせにより、小型の業界標準 9mm × 10mm × 5mm フットプリントで、高電流、高効率、高速スイッチング能力が実現します。

CSDM65295x は正確な電流検出と温度検出機能を統合しており、システム設計の簡素化と精度向上に役立ちます。この電力段モジュールは、サイクル単位の電流制限、過熱および短絡保護機能も備えており、TPS537xx シリーズ コントローラと互換性を持つよう設計されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CSDM65295x 2 相降圧スマート電力段モジュール データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026/02/02

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
QFN-FCMOD (VCQ) 72 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ