DAC60516

アクティブ

製品詳細

Resolution (Bits) 12 Number of DAC channels 16 Interface type I2C, SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 6 Reference type Ext, Int Architecture R-2R Rating Catalog Features Small Size Operating temperature range (°C) to Product type Precision DAC
Resolution (Bits) 12 Number of DAC channels 16 Interface type I2C, SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 6 Reference type Ext, Int Architecture R-2R Rating Catalog Features Small Size Operating temperature range (°C) to Product type Precision DAC
WQFN (RUY) 28 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • 性能:
    • INL:12 ビット分解能で ±1LSB 以下
    • TUE (総合未調整誤差):FSR最大値±0.15%
  • 2.5V の高精度内部リファレンスを搭載
    • 初期精度:±2.5mV (最大値)
    • ドリフト:15ppm/°C (標準値)
  • 高い駆動能力:電源レールからの供給で、0.5V 出力時に 50mA
  • 柔軟な構成オプション
    • ユーザー選択可能なゲイン:2 ×、1 ×
    • ゼロ スケールへのリセット
    • クリア出力機能
  • 広い動作範囲:
    • 電源:2.7V~5.5V
    • 温度範囲:-40℃ ~ +125℃
  • SPI および I2C インターフェイス:1.7V~5.5V で動作
    • SPI:4 線式インターフェイス
    • I2C:4 つのターゲット アドレス
  • 小型パッケージ:
    • 4mm × 4mm、28 ピン WQFN
  • 性能:
    • INL:12 ビット分解能で ±1LSB 以下
    • TUE (総合未調整誤差):FSR最大値±0.15%
  • 2.5V の高精度内部リファレンスを搭載
    • 初期精度:±2.5mV (最大値)
    • ドリフト:15ppm/°C (標準値)
  • 高い駆動能力:電源レールからの供給で、0.5V 出力時に 50mA
  • 柔軟な構成オプション
    • ユーザー選択可能なゲイン:2 ×、1 ×
    • ゼロ スケールへのリセット
    • クリア出力機能
  • 広い動作範囲:
    • 電源:2.7V~5.5V
    • 温度範囲:-40℃ ~ +125℃
  • SPI および I2C インターフェイス:1.7V~5.5V で動作
    • SPI:4 線式インターフェイス
    • I2C:4 つのターゲット アドレス
  • 小型パッケージ:
    • 4mm × 4mm、28 ピン WQFN

12 ビット DAC60516 は、低消費電力、16 チャネル、バッファ付き、電圧出力の D/A コンバータ (DAC) です。DAC60516 には 2.5V、15ppm/℃の内部基準電圧が搭載されているため、ほとんどのアプリケーションで外付けの高精度基準電圧を必要としません。ユーザーが選択可能なゲイン構成を使用して、 2.5V または 5V のフルスケール出力電圧を供給できます。DAC60516 は、単一電源で動作します。

DAC60516 との通信は、SPI および I2C をサポートするシリアル インターフェイスで行われ、最大 50MHz のクロック速度で動作します (デバイスに対する SPI 書き込み中)。VIO ピンにより、 1.7V~5.5V のシリアル インターフェイス動作が可能です。DAC60516 の柔軟なインターフェイスにより、業界標準の広範なマイクロプロセッサやマイクロコントローラとの動作が可能です。

DAC60516 は、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されており、小型の WQFN パッケージで供給されます。

12 ビット DAC60516 は、低消費電力、16 チャネル、バッファ付き、電圧出力の D/A コンバータ (DAC) です。DAC60516 には 2.5V、15ppm/℃の内部基準電圧が搭載されているため、ほとんどのアプリケーションで外付けの高精度基準電圧を必要としません。ユーザーが選択可能なゲイン構成を使用して、 2.5V または 5V のフルスケール出力電圧を供給できます。DAC60516 は、単一電源で動作します。

DAC60516 との通信は、SPI および I2C をサポートするシリアル インターフェイスで行われ、最大 50MHz のクロック速度で動作します (デバイスに対する SPI 書き込み中)。VIO ピンにより、 1.7V~5.5V のシリアル インターフェイス動作が可能です。DAC60516 の柔軟なインターフェイスにより、業界標準の広範なマイクロプロセッサやマイクロコントローラとの動作が可能です。

DAC60516 は、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されており、小型の WQFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DAC60516 リファレンス内蔵、16 チャネル、12 ビット、電圧出力 DAC データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/08/26
アプリケーション・ノート 高精度データ コンバータ選択ガイド PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/19
回路設計 DAC80501 および XTR200 を使用した高精度、3 線式アナログ 電圧出力トランスミッタ PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026/02/02
回路設計 DAC80501 および XTR200 を使用した高精度、3 線式アナログ 電流出力トランスミッタ PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026/02/02

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RUY) 28 Ultra Librarian