DRV3205-Q1

アクティブ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
DRV3233-Q1 アクティブ 車載、高精度電流センシング機能搭載、12V と 24V の各バッテリ向け、3 相ゲート ドライバ ユニット Performance and system cost optimized automotive 12V and 24V battery 3-phase gate driver with accurate current sensing

製品詳細

Rating Automotive Architecture Gate driver Control interface 3xPWM, 6xPWM Gate drive (A) 1 Vs (min) (V) 4.75 Vs ABS (max) (V) 60 Features Current sense Amplifier, SPI/I2C, Watchdog timer Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Compliant
Rating Automotive Architecture Gate driver Control interface 3xPWM, 6xPWM Gate drive (A) 1 Vs (min) (V) 4.75 Vs ABS (max) (V) 60 Features Current sense Amplifier, SPI/I2C, Watchdog timer Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Compliant
HTQFP (PHP) 48 81 mm² (9 mm × 9 mm)
  • 車載アプリケーション用にAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度–40℃~+125℃
  • モーター制御用の三相ブリッジ・ドライバ
  • 12Vおよび24Vアプリケーション向け
  • 3個の高精度電流センス・アンプを内蔵
  • 昇圧コンバータ内蔵、最小4.75Vでのゲート駆動
  • 6個の独立したNチャネル・パワーMOSFETを駆動
  • 大電流FET向けの強力な1Aゲート・ドライバ
  • プログラム可能なデッド・タイム
  • PWM周波数:最大20kHz
  • 100%デューティ・サイクルでの動作をサポート
  • 短絡保護付き
    • VDS監視(検出レベルを調整可能)
    • シャント電流制限(検出レベルを調整可能)
  • 過電圧および低電圧保護
  • 過熱警告およびシャットダウン
  • SPIによる高度な障害検出および処理
  • システム監視
    • Q&Aウォッチドッグ
    • I/O電源の監視
    • ADREFの監視
  • 内部的なフォルト診断をプログラム可能
  • スリープ・モード機能
  • 熱特性が強化された48ピンHTQFP PowerPAD™ICパッケージ(7-mm × 7-mm本体)
  • 車載アプリケーション用にAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度–40℃~+125℃
  • モーター制御用の三相ブリッジ・ドライバ
  • 12Vおよび24Vアプリケーション向け
  • 3個の高精度電流センス・アンプを内蔵
  • 昇圧コンバータ内蔵、最小4.75Vでのゲート駆動
  • 6個の独立したNチャネル・パワーMOSFETを駆動
  • 大電流FET向けの強力な1Aゲート・ドライバ
  • プログラム可能なデッド・タイム
  • PWM周波数:最大20kHz
  • 100%デューティ・サイクルでの動作をサポート
  • 短絡保護付き
    • VDS監視(検出レベルを調整可能)
    • シャント電流制限(検出レベルを調整可能)
  • 過電圧および低電圧保護
  • 過熱警告およびシャットダウン
  • SPIによる高度な障害検出および処理
  • システム監視
    • Q&Aウォッチドッグ
    • I/O電源の監視
    • ADREFの監視
  • 内部的なフォルト診断をプログラム可能
  • スリープ・モード機能
  • 熱特性が強化された48ピンHTQFP PowerPAD™ICパッケージ(7-mm × 7-mm本体)

DRV3205-Q1ブリッジ・ドライバは、車載用の三相ブラシレスDCモータの制御アプリケーションに特化した設計です。このデバイスには、標準レベルのNチャネルMOSFETトランジスタ専用のドライバが6つ搭載されています。FETが内蔵された昇圧コンバータにより、オーバードライブ電圧が供給され、最低4.75Vの低いバッテリ電圧でも、電源段の完全な制御が可能です。ドライバが強力なことから、大電流のアプリケーションに適しており、ピーク出力電流を制限するようプログラム可能です。

このデバイスには強固なFET保護と、Q&Aウォッチドッグや、I/O電源およびADC基準電圧の電圧監視などのシステム監視機能が組み込まれています。内蔵の内部診断機能は、SPIインターフェイスによりアクセスやプログラムが可能です。

DRV3205-Q1ブリッジ・ドライバは、車載用の三相ブラシレスDCモータの制御アプリケーションに特化した設計です。このデバイスには、標準レベルのNチャネルMOSFETトランジスタ専用のドライバが6つ搭載されています。FETが内蔵された昇圧コンバータにより、オーバードライブ電圧が供給され、最低4.75Vの低いバッテリ電圧でも、電源段の完全な制御が可能です。ドライバが強力なことから、大電流のアプリケーションに適しており、ピーク出力電流を制限するようプログラム可能です。

このデバイスには強固なFET保護と、Q&Aウォッチドッグや、I/O電源およびADC基準電圧の電圧監視などのシステム監視機能が組み込まれています。内蔵の内部診断機能は、SPIインターフェイスによりアクセスやプログラムが可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細

詳細なデータシートと安全性マニュアルは、ご請求に応じて入手できます。ご請求。

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能。
新規 DRV3263-Q1 プレビュー 車載、高精度電流センシング機能搭載、48V の各バッテリ向け、3 相ゲート ドライバ ユニット Automotive, 48V or 24V battery 3-phase gate driver with high side cutoffs and accurate current sensing
DRV3245Q-Q1 アクティブ 高精度電流センシング機能搭載、車載、グレード 1、12V バッテリ、3 相ゲート ドライバ ユニット (GDU) Enhanced protection feature to support ISO26262

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV3205-Q1 車載、三相ゲート・ドライバ、3個の電流シャント・アンプ内蔵、保護、診断、監視機能を強化 データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2017/07/03
アプリケーション・ノート モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021/10/14
アプリケーション・ノート Protecting Automotive Motor Drive Systems from Reverse Polarity Conditions (Rev. A) 2019/02/19
アプリケーション概要 Designing High-Side and 3-Phase Isolator MOSFET Circuits in Motor Apps 2018/05/09
機能安全情報 Analog components advance functional safety development for automotive applicati 2017/01/20
アプリケーション・ノート Monitoring DRV3205-Q1 Die Temperature With RVSET Pin 2017/01/09
技術記事 The other motors in electric vehicle systems (part 4) PDF | HTML 2016/11/17
アプリケーション・ノート Electric Power Steering Design Guide With DRV3205-Q1 2016/10/18
アプリケーション・ノート Q&A Watchdog Timer Configuration for DRV3205-Q1 2016/10/11
アプリケーション・ノート DRV3205-Q1 Negative Voltage Stress on Source Pins 2016/09/06
アプリケーション・ノート DRV3205-Q1 Applications in 24-V Automotive Systems 2016/08/09

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV3205EVM — DRV3205-Q1 3 相車載用ゲート ドライバの評価基板

TI の DRV3205 評価基板 (DRV3205EVM) は、モーター ドライバ アプリケーション向けの DRV3205-Q1 および DRV3220-Q1 ブリッジ ドライバの動作と性能の評価を可能にします。DRV3205EVM は、TI のマイコン ファミリに対応した マイクロコントロール LaunchPad と組み合わせて設計することができます。このマイコンを搭載したデバイスは設定変更が可能で、グラフィカル ユーザー インターフェイス(GUI)を使用し、モーターを回転させることができます。

注:TMS570LS1224 LaunchPad または 推奨モーター は含まれていません。

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

DRV3205Q1 TINA-TI Reference Design

SLVMBK4.TSC (84 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

DRV3205Q1 TINA-TI Spice Model

SLVMBK3.ZIP (3 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PHP) 48 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ