DRV81646-Q1

プレビュー

製品詳細

Control interface Hardware (GPIO), SPI Control mode PWM Vs (max) (V) 65 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 70 Peak output current (A) 1.6 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Topology LSS
Control interface Hardware (GPIO), SPI Control mode PWM Vs (max) (V) 65 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 70 Peak output current (A) 1.6 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Topology LSS
— (—) — See data sheet
  • 4 チャネル内蔵ローサイド スイッチ
    • 25°C で 140mΩ RDS(ON)
    • 動作電源電圧範囲:4.5V ~ 65V (絶対最大定格 70V)
    • 選択可能な電流制限 (0.5A ~ 4A)
    • 最大 500kHz の高速 PWM スイッチング
  • 柔軟なインターフェイス オプション:
    • 独立したチャネル PWM 入力を備えたハードウェア インターフェイス
    • SPI により、チャネル数の多い設計における GPIO と絶縁オーバーヘッドの削減が可能
  • 柔軟な減衰モードを実現する内蔵キャッチ ダイオードと、スイッチのターンオフ時の代替電流パスとして使用できるオプションの外部 TVS/ツェナー ダイオード
  • スルーレートを構成可能 (100ns ~ 1500ns) で、低速 / 高速の両方のスイッチング アプリケーションに対応
  • 診断フィードバック
    • MCU フォルト割り込み信号 (nFAULT)
    • チャネルごとの異常検出出力を SPI 経由で使用可能
  • 保護機能
    • ユーザー設定可能な電流制限
    • 各チャネルに対して独立した過熱および過電流保護
    • 構成可能な過電流カットオフ遅延 (COD):0.5ms ~ 2ms
  • 4 チャネル内蔵ローサイド スイッチ
    • 25°C で 140mΩ RDS(ON)
    • 動作電源電圧範囲:4.5V ~ 65V (絶対最大定格 70V)
    • 選択可能な電流制限 (0.5A ~ 4A)
    • 最大 500kHz の高速 PWM スイッチング
  • 柔軟なインターフェイス オプション:
    • 独立したチャネル PWM 入力を備えたハードウェア インターフェイス
    • SPI により、チャネル数の多い設計における GPIO と絶縁オーバーヘッドの削減が可能
  • 柔軟な減衰モードを実現する内蔵キャッチ ダイオードと、スイッチのターンオフ時の代替電流パスとして使用できるオプションの外部 TVS/ツェナー ダイオード
  • スルーレートを構成可能 (100ns ~ 1500ns) で、低速 / 高速の両方のスイッチング アプリケーションに対応
  • 診断フィードバック
    • MCU フォルト割り込み信号 (nFAULT)
    • チャネルごとの異常検出出力を SPI 経由で使用可能
  • 保護機能
    • ユーザー設定可能な電流制限
    • 各チャネルに対して独立した過熱および過電流保護
    • 構成可能な過電流カットオフ遅延 (COD):0.5ms ~ 2ms

DRV81646-Q1 は、4.5V ~ 65V の、4 チャネル ローサイド ドライバで、スイッチごとに 140mΩ の RDS(ON) を搭載しています。各チャネルに内蔵のフリーホイール ダイオードが VCLAMP ピンに接続され、外付けの TVS ダイオードを介した電流再循環または高速な誘導性負荷のターンオフが可能になります。

制御は、ハードウェア GPIO または 4 線式 SPI 経由で利用できます。各チャネルは独立した過熱保護機能を備えています。ILIM ピンの単一の抵抗により、すべてのチャネルのアナログ電流制限スレッショルドがグローバルに設定されます。オプションのカットオフ遅延 (COD) により、過電流イベントの期間が制限されます。また、出力スルーレートは RSLEW/CNTL ピンによりグローバルに設定されます。INRUSH モードでは、容量性負荷が起動すると、電流制限スレッショルドが一時的に上昇します。

nFAULT 出力ピンは、フォルト状態を通知します。SPI モードでは、チャネルごとのフォルト ステータス レジスタにより、フォルトを迅速に識別し、応答できます。

DRV81646-Q1 は、4.5V ~ 65V の、4 チャネル ローサイド ドライバで、スイッチごとに 140mΩ の RDS(ON) を搭載しています。各チャネルに内蔵のフリーホイール ダイオードが VCLAMP ピンに接続され、外付けの TVS ダイオードを介した電流再循環または高速な誘導性負荷のターンオフが可能になります。

制御は、ハードウェア GPIO または 4 線式 SPI 経由で利用できます。各チャネルは独立した過熱保護機能を備えています。ILIM ピンの単一の抵抗により、すべてのチャネルのアナログ電流制限スレッショルドがグローバルに設定されます。オプションのカットオフ遅延 (COD) により、過電流イベントの期間が制限されます。また、出力スルーレートは RSLEW/CNTL ピンによりグローバルに設定されます。INRUSH モードでは、容量性負荷が起動すると、電流制限スレッショルドが一時的に上昇します。

nFAULT 出力ピンは、フォルト状態を通知します。SPI モードでは、チャネルごとのフォルト ステータス レジスタにより、フォルトを迅速に識別し、応答できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV81646-Q1:65V 4 チャネル ローサイド ドライバ、ハードウェア、SPI、構 成可能なスルーレート、カットオフ期間を実装 PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/01

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV81646DGQEVM — DRV81646 評価基板 (DGQ パッケージ)

DRV81x4x 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV81545、DRV81646、DRV81646DGQ の各デバイスを評価できます。この評価基板はそのままで使えるようにプログラム済みであり、すぐに負荷を駆動することができます。制御と構成を簡素化するため、この評価基板にはグラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) アプリケーションが付属しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
— (—) —

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ