ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 汎用オペアンプ

OPA371D

アクティブ

製品詳細

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.5 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 0.125 Slew rate (typ) (V/µs) 0.07 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.75 Iq per channel (typ) (mA) 0.00068 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 155 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.58 Iout (typ) (A) 0.018
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.5 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 0.125 Slew rate (typ) (V/µs) 0.07 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.75 Iq per channel (typ) (mA) 0.00068 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 155 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.58 Iout (typ) (A) 0.018
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm) SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm)
  • 広ゲイン帯域幅積:125kHz
  • 低い静止電流:650nA/Ch
  • 最低 1.5V の電源電圧で動作
  • 低い統合ノイズ (0.1Hz ~ 10Hz):3.9µVp-p
  • 低い入力オフセット電圧:±0.3mV
  • 低い入力バイアス電流:500fA
  • レール ツー レール入出力
  • 不完全補償型、ゲイン 10V/V 以上 (安定)
  • 統合 RFI および EMI フィルタ
  • 拡張産業用温度範囲に対応:–40°C ~ 125°C
  • 広ゲイン帯域幅積:125kHz
  • 低い静止電流:650nA/Ch
  • 最低 1.5V の電源電圧で動作
  • 低い統合ノイズ (0.1Hz ~ 10Hz):3.9µVp-p
  • 低い入力オフセット電圧:±0.3mV
  • 低い入力バイアス電流:500fA
  • レール ツー レール入出力
  • 不完全補償型、ゲイン 10V/V 以上 (安定)
  • 統合 RFI および EMI フィルタ
  • 拡張産業用温度範囲に対応:–40°C ~ 125°C

OPAx371D ファミリには、超低電圧アプリケーションで高い効率を実現するよう最適化されたシングル (OPA371D)、デュアル (OPA2371D)、クワッド (OPA4317D) の非補償オペアンプがあります。1.5V ~ 5.5V で動作し、レール ツー レールの入出力スイングを実現するこのファミリのアンプは、静止電流がわずか 650nA であるだけで、125kHz の非常に優れたゲイン帯域幅を実現します。OPAx371D を使用すると、高ゲインの回路構成とバッテリ駆動システムの長寿命を実現できます。小型パッケージが利用可能なため、このアンプファミリは高密度の基板アプリケーションで効果的に使用できます。

OPAx371D はゲイン帯域幅が高いため、ECG パッチ、モーション検出器、パーソナル エレクトロニクスなどのシグナル コンディショニングおよびフィルタリング アプリケーションでカスケード接続されたアンプ段が不要になり、設計を簡素化すると同時に、基板面積とシステム全体の消費電力を削減できます。

OPAx371D ファミリには、超低電圧アプリケーションで高い効率を実現するよう最適化されたシングル (OPA371D)、デュアル (OPA2371D)、クワッド (OPA4317D) の非補償オペアンプがあります。1.5V ~ 5.5V で動作し、レール ツー レールの入出力スイングを実現するこのファミリのアンプは、静止電流がわずか 650nA であるだけで、125kHz の非常に優れたゲイン帯域幅を実現します。OPAx371D を使用すると、高ゲインの回路構成とバッテリ駆動システムの長寿命を実現できます。小型パッケージが利用可能なため、このアンプファミリは高密度の基板アプリケーションで効果的に使用できます。

OPAx371D はゲイン帯域幅が高いため、ECG パッチ、モーション検出器、パーソナル エレクトロニクスなどのシグナル コンディショニングおよびフィルタリング アプリケーションでカスケード接続されたアンプ段が不要になり、設計を簡素化すると同時に、基板面積とシステム全体の消費電力を削減できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPAx371D 125kHz、650nA NanoPower、1.5V 低電圧、電力の制約が厳しいアプ リケーション向けの非補償型アンプ PDF | HTML PDF | HTML 2026/08/14

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

OPA371D, OPA2371D and OPA4371D PSpice Transient Reference Design Model

SLVMF89.ZIP (24 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

OPA371D, OPA2371D and OPA4371D TINA-TI Reference Design

SLVMF88.TSC (28 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ