パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBZ) | 3 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
REF31 の特徴
- 「超小型」パッケージ:SOT23-3
- 低いドロップアウト:5mV
- 大出力電流:±10mA
- 高精度:0.2% (最大値)
- 低 IQ:115µA 以下
- 優れた温度ドリフト性能:
- 0°C から +70°C について 15ppm/℃ (最大値)
- -40°C から +125°C について 20ppm/℃ (最大値)
REF31 に関する概要
REF31xx は高精度、低消費電力、低ドロップアウト、シリーズ電圧リファレンスのファミリで、超小型の 3 ピン SOT-23 パッケージで供給されます。
このデバイスは小型、低消費電力 (標準値 100µA) で、ポータブル機器やバッテリ駆動機器向けに設計されています。REF31xx は負荷コンデンサを必要とせず、最大 10mA の出力電流をシンクまたはソースできます。
REF31xx は無負荷時に、出力電圧を 5mV 上回る最小電源で動作できます。いずれのモデルも、-40℃ ~ +125℃ という広い動作温度範囲で規定されています。