パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 null | null |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
REF34 の特徴
- 初期精度:±0.05% (最大値)
- 温度ドリフト係数:6ppm/℃ (最大値)
- 動作温度範囲:-40℃ ~ +125℃
- 出力電流:±10mA
- 低い静止電流:95µA (最大値)
- 極低ゼロ負荷ドロップアウト電圧:100mV (最大値)
- 広い入力電圧範囲:12V
- 出力 1/f ノイズ (0.1Hz~10Hz): 3.8µVp-p/V
- 優れた長期安定性:25ppm/1000 時間
- 複数の小フットプリント 6 ピン SOT-23 パッケージ ピン配置:REF34xx および REF34xxT
REF34 に関する概要
REF34xx デバイスは、低温度ドリフト (6ppm/°C)、低消費電力、高精度の CMOS 電圧リファレンスで、消費電力を 95µA 未満に抑えて、±0.05% の初期精度と低動作電流を実現します。このデバイスは出力ノイズも 3.8µVp-p/V と非常に低いため、ノイズの影響を受けやすいシステムにおいて、高分解能のデータ コンバータで高いシグナル インテグリティを維持できます。小型の SOT-23 パッケージで供給される REF34xx は仕様が拡張され、MAX607x、ADR34xx、 およびLT1790 (REF34xxT、ENピンなし) のピン互換製品です。REF34xx は、ADS1287、DAC8802、ADS1112など、ほとんどの ADC および DAC と互換性があります。
これらデバイスは出力電圧ヒステリシスが小さく、長期的な出力電圧ドリフトも小さいため、安定性とシステムの信頼性がさらに向上します。さらに、デバイスの小さなサイズと、低い動作電流 (95µA) は、携帯型およびバッテリ駆動のアプリケーションに有用です。
REF34xx は、−40℃~+125℃の広い温度範囲で動作が規定されています。