SN54ACT245 は新規設計での使用を推奨しません
これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
CD74HCT245 アクティブ ハイスピード CMOS ロジック、3 ステート出力、非反転型、オクタル バス トランシーバ Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 22ns, average drive strength 4mA

製品詳細

Number of channels 8 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type TTL Output type CMOS Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Technology family ACT Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Number of channels 8 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type TTL Output type CMOS Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Technology family ACT Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 20 167.464 mm² (— mm × — mm) CFP (W) 20 90.5828 mm² (— mm × — mm) LCCC (FK) 20 79.0321 mm² (— mm × — mm)
  • 4.5V~5.5V の VCC で動作
  • 5.5V までの入力電圧に対応
  • 最大 tpd 8ns (5V 時)
  • 入力は TTL 電圧互換
  • 4.5V~5.5V の VCC で動作
  • 5.5V までの入力電圧に対応
  • 最大 tpd 8ns (5V 時)
  • 入力は TTL 電圧互換

’AC245 オクタル バス トランシーバは、データ バス間の非同期双方向通信用に設計されています。制御機能を実装しているため、外部のタイミング要件は最小限です。

’AC245 オクタル バス トランシーバは、データ バス間の非同期双方向通信用に設計されています。制御機能を実装しているため、外部のタイミング要件は最小限です。

ダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SNx4ACT245 オクタル バス トランシーバ、3 ステート出力 データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2024/04/12
* SMD SN54ACT245 SMD 5962-87663 2016/06/21

購入と品質