ホーム ロジックと電圧変換 論理ゲート AND ゲート

SN54SC1G08-SEP

アクティブ

製品詳細

Technology family SCxT Number of channels 1 IOL (max) (mA) 32 IOH (max) (mA) -32 Input type CMOS Output type Push-Pull Features Partial power down (Ioff), Ultra high speed (tpd <5ns), Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family SCxT Number of channels 1 IOL (max) (mA) 32 IOH (max) (mA) -32 Input type CMOS Output type Push-Pull Features Partial power down (Ioff), Ultra high speed (tpd <5ns), Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • VID V62/26601
  • 放射線 — トータル ドーズ効果 (TID):
    • 50krad(Si) まで吸収線量 (TID) 特性を評価済み
    • 30krad(Si) まで吸収線量 (TID) 性能保証
    • すべてのウェハー ロットについて、30krad(Si) までの放射線ロット受け入れテスト (RLAT)
  • 放射線 — シングル イベント効果 (SEE):
    • 単一イベント ラッチアップ (SEL) 耐性:125℃で 50MeV-cm2/mg まで
    • シングル イベント過渡 (SET) 特性:LET = 50MeV-cm2/mg
  • 幅広い動作範囲:1.2V ~ 5.5V

  • 5.5V 耐圧入力ピン
  • 標準ピン配置をサポート
  • 5V または 3.3V の VCC で最大 150Mbps
  • JESD 78 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • 宇宙用強化プラスチック
    • 防衛および航空宇宙アプリケーションのサポート
    • 管理されたベースライン
    • 金 (Au) ワイヤ ボンドと NiPdAu リード仕上げ
    • NASA ASTM E595 アウトガス仕様に適合
    • 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
    • 製品のトレーサビリティ
  • VID V62/26601
  • 放射線 — トータル ドーズ効果 (TID):
    • 50krad(Si) まで吸収線量 (TID) 特性を評価済み
    • 30krad(Si) まで吸収線量 (TID) 性能保証
    • すべてのウェハー ロットについて、30krad(Si) までの放射線ロット受け入れテスト (RLAT)
  • 放射線 — シングル イベント効果 (SEE):
    • 単一イベント ラッチアップ (SEL) 耐性:125℃で 50MeV-cm2/mg まで
    • シングル イベント過渡 (SET) 特性:LET = 50MeV-cm2/mg
  • 幅広い動作範囲:1.2V ~ 5.5V

  • 5.5V 耐圧入力ピン
  • 標準ピン配置をサポート
  • 5V または 3.3V の VCC で最大 150Mbps
  • JESD 78 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • 宇宙用強化プラスチック
    • 防衛および航空宇宙アプリケーションのサポート
    • 管理されたベースライン
    • 金 (Au) ワイヤ ボンドと NiPdAu リード仕上げ
    • NASA ASTM E595 アウトガス仕様に適合
    • 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
    • 製品のトレーサビリティ

SN54SC1G08-SEP デバイスはシングル 2 入力正論理 AND ゲートです。デバイスは、ブール関数 Y = A • B つまり、Y = Ā + B̅ を正論理で実行します。

SN54SC1G08-SEP デバイスはシングル 2 入力正論理 AND ゲートです。デバイスは、ブール関数 Y = A • B つまり、Y = Ā + B̅ を正論理で実行します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN54SC1G08-SEP 放射線耐性、単一 2 入力の正論理 AND ゲート PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/04
* 放射線と信頼性レポート SN54SC1G08-SEP Total Ionizing Dose (TID) Report 2026/04/30
* 放射線と信頼性レポート SN54SC1G08-SEP Production Flow and Reliability Report PDF | HTML 2026/04/01
* 放射線と信頼性レポート SN54SC1G08-SEP Single-Event Effects (SEE) Radiation Report PDF | HTML 2025/04/30

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)

5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ