ホーム ロジックと電圧変換 論理ゲート 電圧変換ゲート

SN74AUP1T97

アクティブ

製品詳細

Technology family AUP1T Number of channels 1 Vout (min) (V) 2.3 Vout (max) (V) 3.6 Data rate (max) (Mbps) 200 IOH (max) (mA) -4 IOL (max) (mA) 4 Supply current (max) (µA) 0.9 Features Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Single supply, Voltage translation Input type Schmitt-Trigger Output type Balanced CMOS, Push-Pull Operating temperature range (°C) -40 to 85
Technology family AUP1T Number of channels 1 Vout (min) (V) 2.3 Vout (max) (V) 3.6 Data rate (max) (Mbps) 200 IOH (max) (mA) -4 IOL (max) (mA) 4 Supply current (max) (µA) 0.9 Features Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Single supply, Voltage translation Input type Schmitt-Trigger Output type Balanced CMOS, Push-Pull Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm) DSBGA (YZP) 6 2.1875 mm² (— mm × — mm) X2SON (DSF) 6 1 mm² (1 mm × 1 mm) SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm) USON (DRY) 6 1.45 mm² (1.45 mm × 1 mm) DSBGA (YFP) 6 1.4000000000000001 mm² (— mm × — mm)
  • テキサス・インスツルメンツの NanoStar™ パッケージで提供
  • 単一電源電圧レベル・シフタ
  • 1.8V~3.3V (VCC = 3.3V の場合)
  • 2.5V~3.3V (VCC = 3.3V の場合)
  • 1.8V~2.5V (VCC = 2.5V の場合)
  • 3.3V~2.5V (VCC = 2.5V の場合)
  • 9 つの設定可能なゲート論理機能
  • シュミット・トリガ入力により、入力ノイズを除去し出力信号の整合性を向上
  • Ioff により、低リーク電流 (0.5µA) の部分的パワー・ダウン・モードをサポート
  • 非常に小さい静的および動的消費電力
  • 提供している鉛フリー・パッケージ:SON (DRY または DSF)、SOT-23 (DBV)、SC-70 (DCK)、NanoStar WCSP
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • ESD性能はJESD 22に準拠しテスト済み
    • 2000V、人体モデル (A114-B、Class II)
    • 1000V、荷電デバイス・モデル (C101)
  • 関連デバイス:SN74AUP1T98、SN74AUP1T57、SN74AUP1T58
  • テキサス・インスツルメンツの NanoStar™ パッケージで提供
  • 単一電源電圧レベル・シフタ
  • 1.8V~3.3V (VCC = 3.3V の場合)
  • 2.5V~3.3V (VCC = 3.3V の場合)
  • 1.8V~2.5V (VCC = 2.5V の場合)
  • 3.3V~2.5V (VCC = 2.5V の場合)
  • 9 つの設定可能なゲート論理機能
  • シュミット・トリガ入力により、入力ノイズを除去し出力信号の整合性を向上
  • Ioff により、低リーク電流 (0.5µA) の部分的パワー・ダウン・モードをサポート
  • 非常に小さい静的および動的消費電力
  • 提供している鉛フリー・パッケージ:SON (DRY または DSF)、SOT-23 (DBV)、SC-70 (DCK)、NanoStar WCSP
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • ESD性能はJESD 22に準拠しテスト済み
    • 2000V、人体モデル (A114-B、Class II)
    • 1000V、荷電デバイス・モデル (C101)
  • 関連デバイス:SN74AUP1T98、SN74AUP1T57、SN74AUP1T58

AUP テクノロジは、バッテリ駆動機器またはバッテリ・バックアップ機器で使用するために設計された、業界で最も消費電力が小さい論理方式です。SN74AUP1T97 は、1.8V LVCMOS 信号に適合する入力スイッチング・レベルを持つロジック・レベル変換アプリケーション向けに設計されており、3.3V と 2.5V のどちらの VCC 単一電源でも動作します。

VCC 範囲が 2.3V~3.6V と広いため、システム動作中にバッテリ電圧が低下してもこの範囲で正常に動作できます。

シュミット・トリガ入力 (正と負の入力遷移の間隔 ΔVT = 210mV) により、スイッチング遷移時のノイズ耐性を向上させることができます。これは、アナログ・ミクスト・モード設計では特に便利です。シュミット・トリガ入力は入力ノイズを除去し、出力信号の整合性を確保し、遅い入力信号遷移を許容します。

SN74AUP1T97 は、A、B、C 入力を VCC またはグランドに接続することで、必要なゲート機能を実行するように簡単に設定できます (「機能選択」表を参照)。最大 9 つの一般的なロジック・ゲート機能を実行できます。

Ioff は、パワー・ダウン条件 (VCC = 0V) を可能にする機能であり、ポータブルおよびモバイル・アプリケーションで重要です。VCC = 0V の場合、0V~3.6V の範囲の信号をデバイスの入力と出力に印加できます。これらの条件でデバイスが損傷することはありません。

SN74AUP1T97 は、高駆動出力によるラインの反射、オーバーシュート、アンダーシュートを低減するため、4mA という最適化された電流駆動能力を持つように設計されています。

ダイをパッケージとして使用する NanoStar パッケージ技術は、IC パッケージの概念を大きく覆すものです。

AUP テクノロジは、バッテリ駆動機器またはバッテリ・バックアップ機器で使用するために設計された、業界で最も消費電力が小さい論理方式です。SN74AUP1T97 は、1.8V LVCMOS 信号に適合する入力スイッチング・レベルを持つロジック・レベル変換アプリケーション向けに設計されており、3.3V と 2.5V のどちらの VCC 単一電源でも動作します。

VCC 範囲が 2.3V~3.6V と広いため、システム動作中にバッテリ電圧が低下してもこの範囲で正常に動作できます。

シュミット・トリガ入力 (正と負の入力遷移の間隔 ΔVT = 210mV) により、スイッチング遷移時のノイズ耐性を向上させることができます。これは、アナログ・ミクスト・モード設計では特に便利です。シュミット・トリガ入力は入力ノイズを除去し、出力信号の整合性を確保し、遅い入力信号遷移を許容します。

SN74AUP1T97 は、A、B、C 入力を VCC またはグランドに接続することで、必要なゲート機能を実行するように簡単に設定できます (「機能選択」表を参照)。最大 9 つの一般的なロジック・ゲート機能を実行できます。

Ioff は、パワー・ダウン条件 (VCC = 0V) を可能にする機能であり、ポータブルおよびモバイル・アプリケーションで重要です。VCC = 0V の場合、0V~3.6V の範囲の信号をデバイスの入力と出力に印加できます。これらの条件でデバイスが損傷することはありません。

SN74AUP1T97 は、高駆動出力によるラインの反射、オーバーシュート、アンダーシュートを低減するため、4mA という最適化された電流駆動能力を持つように設計されています。

ダイをパッケージとして使用する NanoStar パッケージ技術は、IC パッケージの概念を大きく覆すものです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能。
SN74ACT3G97 アクティブ TTL 入力、3 チャネル、2V ~ 6V、構成可能なマルチファンクションゲート Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74AUP1T97 単一電源電圧レベル・シフタ、9 つの設定可能なゲート論理機能付き データシート (Rev. J 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.J) 2020/09/09
アプリケーション概要 シュミット トリガについて (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025/05/08
セレクション・ガイド Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021/04/15

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)

5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

5-8-NL-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピン の DPW、DQE、DRY、DSF、DTM、DTQ、DTT の各パッケージに対応する、ロジック IC と変換 IC 向けの汎用評価基板 (EVM)

DTT、DRY、DPW、DTM、DQE、DQM、DSF、DTQ の各パッケージに封止済みの任意のロジック デバイスまたは変換デバイスに対応する設計を採用した汎用 EVM (評価基板) です。フレキシブルな評価が可能な基板設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

SN74AUP1T97 IBIS Model

SCEM468.ZIP (24 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian
DSBGA (YZP) 6 Ultra Librarian
X2SON (DSF) 6 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian
USON (DRY) 6 Ultra Librarian
DSBGA (YFP) 6 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ