SN74AXC1T45

アクティブ

製品詳細

Bits (#) 1 Data rate (max) (Mbps) 500 Topology Push-Pull Direction control (typ) Direction-controlled Vin (min) (V) 0.65 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.65 Vout (max) (V) 3.6 Applications GPIO Features Output enable, Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Prop delay (ns) 5 Technology family AXC Supply current (max) (mA) 0.016 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Bits (#) 1 Data rate (max) (Mbps) 500 Topology Push-Pull Direction control (typ) Direction-controlled Vin (min) (V) 0.65 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.65 Vout (max) (V) 3.6 Applications GPIO Features Output enable, Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Prop delay (ns) 5 Technology family AXC Supply current (max) (mA) 0.016 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm) SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm) X2SON (DTQ) 6 0.8 mm² (1 mm × 0.8 mm) X2SON (DEA) 6 1 mm² (1 mm × 1 mm) SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² (1.6 mm × 1.6 mm)
  • 0.65 V~3.6V の昇圧および降圧変換
  • 動作温度:-40℃~+125℃
  • グリッチ抑制回路が設計に組み込まれており、電源シーケンス特性が向上
  • 最大静止電流 (ICCA + ICCB):10µA (最高 85℃) および 16µA (最高 125℃)
  • 1.8V から 3.3V への変換時に最高 500Mbps をサポート
  • VCC 絶縁機能:
    • どちらかの VCC 入力が 100mV を下回った場合、すべての I/O 出力がディセーブルされ高インピーダンス状態に移行
  • Ioff により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護:
    • 人体モデルで 8000V
    • デバイス帯電モデルで 1000V
  • 0.65 V~3.6V の昇圧および降圧変換
  • 動作温度:-40℃~+125℃
  • グリッチ抑制回路が設計に組み込まれており、電源シーケンス特性が向上
  • 最大静止電流 (ICCA + ICCB):10µA (最高 85℃) および 16µA (最高 125℃)
  • 1.8V から 3.3V への変換時に最高 500Mbps をサポート
  • VCC 絶縁機能:
    • どちらかの VCC 入力が 100mV を下回った場合、すべての I/O 出力がディセーブルされ高インピーダンス状態に移行
  • Ioff により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護:
    • 人体モデルで 8000V
    • デバイス帯電モデルで 1000V

SN74AXC1T45 は、個別に設定可能な 2 つの電源レールを使用した 1 ビット非反転バス トランシーバです。このデバイスは、VCCA 電源と VCCB 電源の両方が最低 0.65V で動作します。A ポートは VCCA (0.65V~3.6V の任意の電源電圧を入力できます) に追従するように設計されています。同様に B ポートは VCCB (0.65V~3.6V の任意の電源電圧を入力できます) に追従するように設計されています。

信号伝搬の方向は DIR ピンを使用して制御します。DIR ピンを HIGH に設定するとポート A からポート B への変換になり、DIR ピンを LOW に設定するとポート B からポート A への変換になります。DIR ピンは VCCA を基準とすることから、そのロジック HIGH とロジック LOW のスレッショルドは VCCA に追従します。

このデバイスは、Ioff電流を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff 保護回路により、電源切断時に入力、出力、複合 I/O は指定の電圧にバイアスされ、それらとの間に過剰な電流が流れることはありません。

VCC 絶縁機能により、VCCA と VCCB のどちらかが 100mV を下回ると、両方の出力がディスエーブルになり、両方の I/O ポートがハイ インピーダンス状態になります。

グリッチ抑制回路により、両方の電源レールをどのような順序で電源オンまたはオフにしてもかまわないため、堅牢な電源シーケンス性能が得られます。

SN74AXC1T45 は、個別に設定可能な 2 つの電源レールを使用した 1 ビット非反転バス トランシーバです。このデバイスは、VCCA 電源と VCCB 電源の両方が最低 0.65V で動作します。A ポートは VCCA (0.65V~3.6V の任意の電源電圧を入力できます) に追従するように設計されています。同様に B ポートは VCCB (0.65V~3.6V の任意の電源電圧を入力できます) に追従するように設計されています。

信号伝搬の方向は DIR ピンを使用して制御します。DIR ピンを HIGH に設定するとポート A からポート B への変換になり、DIR ピンを LOW に設定するとポート B からポート A への変換になります。DIR ピンは VCCA を基準とすることから、そのロジック HIGH とロジック LOW のスレッショルドは VCCA に追従します。

このデバイスは、Ioff電流を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff 保護回路により、電源切断時に入力、出力、複合 I/O は指定の電圧にバイアスされ、それらとの間に過剰な電流が流れることはありません。

VCC 絶縁機能により、VCCA と VCCB のどちらかが 100mV を下回ると、両方の出力がディスエーブルになり、両方の I/O ポートがハイ インピーダンス状態になります。

グリッチ抑制回路により、両方の電源レールをどのような順序で電源オンまたはオフにしてもかまわないため、堅牢な電源シーケンス性能が得られます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
SN74LXC1T45 アクティブ 構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、シングル ビット、デュアル電源バス トランシーバ 5 V version of 1 bit translator with Schmitt trigger inputs 

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74AXC1T45 可変電圧変換の 1 ビット・デュアル電源バス・トランシーバ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2024/01/24
アプリケーション・ノート 回路図チェックリスト — 固定方向制御または方向制御トランスレー タを用いた設計ガイド PDF | HTML PDF | HTML 2026/08/20
アプリケーション・ノート レベル シフタにおける過渡駆動能力と DC 駆動能力との関係 PDF | HTML PDF | HTML 2026/08/13
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators PDF | HTML 2024/07/12
アプリケーション概要 Future-Proofing Your Level Shifter Design with TI's Dual Footprint Packages PDF | HTML 2023/09/05
アプリケーション概要 Translate Voltages for MDIO PDF | HTML 2021/07/16
セレクション・ガイド Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021/04/15
アプリケーション・ノート Low Voltage Translation for SPI, UART, RGMII, JTAG Interfaces (Rev. B) PDF | HTML 2021/03/29
アプリケーション・ノート Translate Voltages for GPIO PDF | HTML 2020/08/04
技術記事 Enabling IIoT to reach beyond the factory floor PDF | HTML 2020/07/29
技術記事 A glitch in your system’s matrix? PDF | HTML 2019/04/11
アプリケーション概要 How to Support 1.8-V Signals Using a 3.3-V LVDS Driver/Receiver + Level-Shifter 2018/12/28
アプリケーション・ノート Glitch free power sequencing with AXC level translators (Rev. A) 2018/09/20
アプリケーション・ノート Evaluate SN74AXC1T45DRL Using A Generic EVM 2017/11/06

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)

5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

AVCLVCDIRCNTRL-EVM — AVC と LVC をサポートする方向制御型の双方向変換デバイス向け汎用評価基板(EVM)

この汎用評価基板 (EVM) は、LVC と AVC に対応する、1 チャネル、2 チャネル、4 チャネル、 8 チャネルの各方向制御変換デバイスをサポートする設計を採用しています。また、同じチャネル数で、バス ホールドと車載向けの -Q1 デバイスもサポートしています。AVC は低電圧の変換デバイスであり、12mA という低い駆動能力に対応しています。LVC は、1.65 ~ 5.5V というより高い電圧を受け入れる変換デバイスであり、32mA という高い駆動能力に対応しています。

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

SN74AXC1T45 IBIS Model (Rev. A)

SCEM581A.ZIP (51 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian
X2SON (DTQ) 6 Ultra Librarian
X2SON (DEA) 6 Ultra Librarian
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ シリーズ

ビデオをすべて表示

ビデオ