SN74GTL2006

アクティブ

製品詳細

Bits (#) 13 Data rate (max) (Mbps) 100 Topology Open drain, Push-Pull Direction control (typ) Fixed-direction Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 3.6 Features Single supply Technology family GTL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Bits (#) 13 Data rate (max) (Mbps) 100 Topology Open drain, Push-Pull Direction control (typ) Fixed-direction Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 3.6 Features Single supply Technology family GTL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
TSSOP (PW) 28 62.08 mm² (9.7 mm × 6.4 mm)
  • Operates as GTL-/GTL/GTL+ to LVTTL or LVTTL to GTL-/GTL/GTL+ Translator
  • Series Termination on TTL Outputs of 30
  • Latch-Up Testing to JEDEC Standard JESD 78 Exceeds 500 mA
  • ESD Performance Tested Per JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-B, Class II)
    • 200-V Machine Model (A115-A)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)

All trademarks are the property of their respective owners.

  • Operates as GTL-/GTL/GTL+ to LVTTL or LVTTL to GTL-/GTL/GTL+ Translator
  • Series Termination on TTL Outputs of 30
  • Latch-Up Testing to JEDEC Standard JESD 78 Exceeds 500 mA
  • ESD Performance Tested Per JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-B, Class II)
    • 200-V Machine Model (A115-A)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)

All trademarks are the property of their respective owners.

The SN74GTL2006 is a 13-bit translator to interface between the 3.3-V LVTTL chipset I/O and the Xeon™ processor GTL-/GTL/GTL+ I/O. The device is designed for platform health management in dual-processor applications.

The SN74GTL2006 is a 13-bit translator to interface between the 3.3-V LVTTL chipset I/O and the Xeon™ processor GTL-/GTL/GTL+ I/O. The device is designed for platform health management in dual-processor applications.

ダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74GTL2006 データシート 2004/12/17

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​