ホーム インターフェイス RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN75ALS174

アクティブ

製品詳細

Number of receivers 0 Number of transmitters 4 Duplex Half Signaling rate (max) (Mbps) 20 Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 55000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Number of receivers 0 Number of transmitters 4 Duplex Half Signaling rate (max) (Mbps) 20 Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 55000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
SOIC (DW) 20 131.84 mm² (12.8 mm × 10.3 mm)
  • ANSI EIA/TIA-422-B および RS-485 の要件を満たす、または超える
  • 高速の高度な低消費電力ショットキー回路
  • シリアルおよびパラレル両方のアプリケーションで最高 20Mbit/s の動作を行うよう設計
  • ノイズの多い環境の、長いバス ラインでのマルチポイントの伝送用に設計
  • 低い消費電流要件:最大 55mA
  • 広い正および負の入力 / 出力バス電圧範囲
  • ドライバ出力能力:60mA
  • サーマル シャットダウン保護
  • ドライバの正および負の電流制限
  • ANSI EIA/TIA-422-B および RS-485 の要件を満たす、または超える
  • 高速の高度な低消費電力ショットキー回路
  • シリアルおよびパラレル両方のアプリケーションで最高 20Mbit/s の動作を行うよう設計
  • ノイズの多い環境の、長いバス ラインでのマルチポイントの伝送用に設計
  • 低い消費電流要件:最大 55mA
  • 広い正および負の入力 / 出力バス電圧範囲
  • ドライバ出力能力:60mA
  • サーマル シャットダウン保護
  • ドライバの正および負の電流制限

SN75ALS174は、トライステート差動出力を持つクワッド ライン ドライバです。ANSI 標準 EIA/TIA-422-B および RS-485 の要件を満たすよう設計されています。このデバイスは、最高20Mbit/sの速度で、平衡マルチポイント バス伝送を行うよう最適化されています。

各ドライバには、広い正および負の同相出力電圧範囲があり、ノイズの多い環境でのパーティライン アプリケーションに適しています。

SN75ALS174には、正および負の電流制限とサーマル シャットダウンがあり、伝送バスラインのライン フォルト状況から保護します。シャットダウンは、接合部温度が約 150℃で発生します。

SN75ALS174 は、0℃~70℃で動作特性が規定されています。

SN75ALS174は、トライステート差動出力を持つクワッド ライン ドライバです。ANSI 標準 EIA/TIA-422-B および RS-485 の要件を満たすよう設計されています。このデバイスは、最高20Mbit/sの速度で、平衡マルチポイント バス伝送を行うよう最適化されています。

各ドライバには、広い正および負の同相出力電圧範囲があり、ノイズの多い環境でのパーティライン アプリケーションに適しています。

SN75ALS174には、正および負の電流制限とサーマル シャットダウンがあり、伝送バスラインのライン フォルト状況から保護します。シャットダウンは、接合部温度が約 150℃で発生します。

SN75ALS174 は、0℃~70℃で動作特性が規定されています。

ダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN75ALS174 クワッド差動ライン・ドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024/04/18

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​