ホーム オーディオ、ハプティクス、およびピエゾ オーディオ アンプ 車載オーディオ アンプ

TAS2505-Q1

アクティブ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
TAS2505A-Q1 アクティブ 車載、オーディオ処理機能搭載、2W、モノラル、デジタルまたはアナログ入力 Class-D アンプ Latest updated device

製品詳細

Output power (W) 2.6 Power stage supply (max) (V) 5.5 Power stage supply (min) (V) 2.7 Speaker channels (max) Mono Features Diagnostics, Multi-topology Audio input type Analog Input, Digital Input Control interface I2C, SPI THD + N at 1 kHz (%) 0.02 Switching frequency (max) (Hz) 250000 Output noise voltage (µV) 37 Sampling rate (max) (Hz) 96000 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Output power (W) 2.6 Power stage supply (max) (V) 5.5 Power stage supply (min) (V) 2.7 Speaker channels (max) Mono Features Diagnostics, Multi-topology Audio input type Analog Input, Digital Input Control interface I2C, SPI THD + N at 1 kHz (%) 0.02 Switching frequency (max) (Hz) 250000 Output noise voltage (µV) 37 Sampling rate (max) (Hz) 96000 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
VQFN (RGE) 24 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • 車載用アプリケーション向けに次の内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 2:-40℃~105℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • モノラル D 級 BTL スピーカー・アンプ
    • 10% THD_N で 2.6W (4Ω、5.5V)
    • 10% THD+N で 1.7W (8Ω、5.5V)
  • デジタルとアナログ両方の入力に対応
  • 単電源:2.7V~5.5V
  • 負荷診断機能:
    • 出力から GND への短絡
    • 端子から端子への短絡
    • 出力から電源への短絡
    • 過熱
  • 9kHz~96kHz のサンプル・レートをサポート
  • 2 つのシングル・エンド入力と、出力ミキシングおよびレベル制御
  • パワーオン・リセットを内蔵
  • プログラム可能なデジタル・オーディオ処理:
    • バス・ブースト
    • トレブル
    • EQ (最大 6 バイクワッドまで)
  • I 2S、左揃え、右揃え、DSP、TDM のオーディオ・インターフェイス
  • I 2C および SPI 制御、自動インクリメント付き
  • 24 ピン、VQFN ウェッタブル・フランク (車載用グレード) パッケージ
  • 車載用アプリケーション向けに次の内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 2:-40℃~105℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • モノラル D 級 BTL スピーカー・アンプ
    • 10% THD_N で 2.6W (4Ω、5.5V)
    • 10% THD+N で 1.7W (8Ω、5.5V)
  • デジタルとアナログ両方の入力に対応
  • 単電源:2.7V~5.5V
  • 負荷診断機能:
    • 出力から GND への短絡
    • 端子から端子への短絡
    • 出力から電源への短絡
    • 過熱
  • 9kHz~96kHz のサンプル・レートをサポート
  • 2 つのシングル・エンド入力と、出力ミキシングおよびレベル制御
  • パワーオン・リセットを内蔵
  • プログラム可能なデジタル・オーディオ処理:
    • バス・ブースト
    • トレブル
    • EQ (最大 6 バイクワッドまで)
  • I 2S、左揃え、右揃え、DSP、TDM のオーディオ・インターフェイス
  • I 2C および SPI 制御、自動インクリメント付き
  • 24 ピン、VQFN ウェッタブル・フランク (車載用グレード) パッケージ

TAS2505-Q1 は、モノラル D 級スピーカー・アンプで、デジタル入力とアナログ入力の両方に対応しています。このデバイスは、車載用インストルメント・クラスタ、緊急通報 (eCall)、テレマティクスなどのアプリケーション向けに設計されています。直接 I 2S 入力により、オーディオ信号パスに外付け DAC が不要になり 、内蔵の LDO によって単電源で動作します。このデバイスは、統合に加えて、プログラム可能なオーディオ処理を備えています。オンボードの DSP は、バス・ブースト、トレブル、EQ (最大 6 バイクワッドまで) をサポートします。オンチップの PLL が、DSP に必要な高速のクロックを供給します。ボリューム・レベルはレジスタで制御されています。

TAS2505-Q1 は、モノラル D 級スピーカー・アンプで、デジタル入力とアナログ入力の両方に対応しています。このデバイスは、車載用インストルメント・クラスタ、緊急通報 (eCall)、テレマティクスなどのアプリケーション向けに設計されています。直接 I 2S 入力により、オーディオ信号パスに外付け DAC が不要になり 、内蔵の LDO によって単電源で動作します。このデバイスは、統合に加えて、プログラム可能なオーディオ処理を備えています。オンボードの DSP は、バス・ブースト、トレブル、EQ (最大 6 バイクワッドまで) をサポートします。オンチップの PLL が、DSP に必要な高速のクロックを供給します。ボリューム・レベルはレジスタで制御されています。

ダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TAS2505-Q1 2.6W デジタル / アナログ入力、オーディオ処理機能搭載、車載用 Class-D スピーカー・アンプ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023/08/17

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​