6-pin (DRV) package image

TLV75740PDRVR アクティブ

イネーブル搭載、1A、低静止電流 (IQ)、高精度、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TLV75740PDRVR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WSON (DRV) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TLV757P の特徴

  • 60.3°C/W RθJA の SOT-23 (DYD) パッケージを利用可能
  • 入力電圧範囲:1.45V~5.5V
  • 固定出力電圧で提供:
    • 0.6V~5V (50mV 刻み)
  • 低 IQ:25µA (標準値)
  • 低いドロップアウト:
    • 1A で 425mV (最大値) (3.3VOUT)
  • 出力精度:1% (最大値)
  • VOUT が単調増加するソフトスタートを内蔵
  • フォールドバック電流制限
  • アクティブ出力放電
  • 高 PSRR:100kHz 時に 45dB
  • 1µF のセラミック出力コンデンサで安定動作
  • パッケージ:
    • 2.9mm × 2.8mm SOT-23-5 (DBV)
    • 2.9mm × 2.8mm SOT-23-5 (DYD)、サーマル パッド付き
    • 2mm × 2mm WSON-6 (DRV)

TLV757P に関する概要

TLV757P低ドロップアウト レギュレータ(LDO)は、非常に小型で静止電流の低いLDOで、優れたラインおよび負荷過渡特性で1Aを供給できます。TLV757P は 1.45V~5.5V の入力電圧範囲に対応し、広範なアプリケーション用に最適化されています。コストおよびソリューション サイズを最小化するため、このデバイスは 0.6V~5V の範囲の固定出力電圧で供給されます。この範囲は、最新のマイクロコントローラ (MCU) の低いコア電圧に対応しています。さらに、TLV757PはIQが低く、イネーブル機能によりスタンバイ電力を最小化できます。このデバイスには、内部ソフトスタートが搭載されており、突入電流を低減できます。この機能により、制御された電圧を負荷に供給し、スタートアップ時の入力電圧降下を最小化できます。このデバイスは、シャットダウン時に出力をアクティブにプルダウンし、出力を迅速に放電して、既知のスタートアップ状態を確保します。

TLV757Pは小さなセラミック出力コンデンサで安定するため、ソリューション全体のサイズを小さくできます。高精度のバンドギャップおよびエラー アンプにより、標準的な精度は1%です。すべてのバージョンのデバイスにはサーマル シャットダウン、電流制限、低電圧誤動作防止(UVLO)が内蔵されています。TLV757P には内部フォールドバック電流制限があり、短絡発生時の熱発散を低減するため役立ちます。

TLV757 は、一般的な SON および SOT23-5 パッケージで供給されます。このデバイスは、サーマル パッド付きの熱的に強化された SOT23-5 パッケージ (DYD) でも供給されます。このパッケージは、標準的な SOT23-5 パッケージに比べて熱抵抗が大幅に低減されています。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら