TPS65191
7 チャネル レベル シフタ、LCD ディスプレイ用 (トリプル チャネル スキャン ドライバ)
データシート
TPS65191
- Triple High-Voltage Scan Driver
- Scan Driver Output Charge Share
- High Output-Voltage Level: Up to 35 V
- Low Output-Voltage Level: Down to –28 V
- Logic-Level Inputs
- 32-pin 5-mm × 5-mm QFN Package
- APPLICATIONS
- TFT LCD Using ASG (Amorphous Silicon Gate) Technology
The TPS65191 is a triple high-voltage scan driver to drive an ASG (amorphous silicon gate) circuit on TFT glass. Each single high-voltage scan driver receives logic-level inputs of CPVx and generates two high-voltage outputs of CKVx, CKVBx. The device receives a logic-level input of STV and generates a high-voltage output of STVP. These outputs are swings from Voff (–28 V) to Von (35 V) and are used to drive the ASG circuit and charge/discharge the capacitive loads of the TFT LCD. In order to reduce the power dissipation of device, a charge-share function is implemented. The device features discharge function, which shorts Voff to GND in order to shut down the panel faster when the LCD is turned off.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Triple High-Voltage Scan Driver for TFT-LCD データシート (Rev. A) | 2010年 8月 2日 |