TXB0606

アクティブ

製品詳細

Bits (#) 6 Data rate (max) (Mbps) 345 Topology Push-Pull Direction control (typ) Auto-direction Vin (min) (V) 0.9 Vin (max) (V) 2 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 3.6 Applications I2S, JTAG, SPI, UART Features Edge rate accelerator, Output enable, Vcc isolation Prop delay (ns) 8.5 Technology family TXB Supply current (max) (mA) 37 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Bits (#) 6 Data rate (max) (Mbps) 345 Topology Push-Pull Direction control (typ) Auto-direction Vin (min) (V) 0.9 Vin (max) (V) 2 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 3.6 Applications I2S, JTAG, SPI, UART Features Edge rate accelerator, Output enable, Vcc isolation Prop delay (ns) 8.5 Technology family TXB Supply current (max) (mA) 37 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23-THN (DYY) 16 8.4 mm² (4.2 mm × 2 mm) VQFN (RGY) 16 14 mm² (4 mm × 3.5 mm) TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) WQFN (BQB) 16 8.75 mm² (3.5 mm × 2.5 mm)
  • 0.9V~2V (A ポート)、1.65V~3.6V (B ポート)
  • 最小データ レート:
    • 130Mbps 超 (15pF 負荷、1.8V ~ 3.3V)
    • 100Mbps 超 (100pF 負荷、1.8V ~ 3.3V)
  • QSPI、OSPI、eSPI などの高速インターフェイスをサポートしています
  • VCCA <、=、> VCCB は許容可能
  • 方向制御信号不要
  • VCC絶縁機能:どちらかの VCC 入力が GND レベルになると、すべての出力がハイ インピーダンス状態になる
  • シュミット トリガ入力により低速またはノイズの多い入力に対応
  • VCCAを基準とする出力イネーブル (OE) 入力回路
  • IOFF により部分的パワーダウン モードをサポート
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を超える ESD 保護
    • A ポート:
      • 2000V、人体モデル (A114-B)
      • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
    • B ポート:
      • 2000V、人体モデル (A114-B)
      • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
  • 0.9V~2V (A ポート)、1.65V~3.6V (B ポート)
  • 最小データ レート:
    • 130Mbps 超 (15pF 負荷、1.8V ~ 3.3V)
    • 100Mbps 超 (100pF 負荷、1.8V ~ 3.3V)
  • QSPI、OSPI、eSPI などの高速インターフェイスをサポートしています
  • VCCA <、=、> VCCB は許容可能
  • 方向制御信号不要
  • VCC絶縁機能:どちらかの VCC 入力が GND レベルになると、すべての出力がハイ インピーダンス状態になる
  • シュミット トリガ入力により低速またはノイズの多い入力に対応
  • VCCAを基準とする出力イネーブル (OE) 入力回路
  • IOFF により部分的パワーダウン モードをサポート
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を超える ESD 保護
    • A ポート:
      • 2000V、人体モデル (A114-B)
      • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
    • B ポート:
      • 2000V、人体モデル (A114-B)
      • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)

TXB0606 は、2 本の独立した設定可能な電源レールを使用する 6 ビット非反転自動双方向レベル トランスレータです。この電圧トランスレータ / ライン リドライバは、ケーブル配線が長い伝送アプリケーションでの信号昇圧に加えて、電圧ドメインの不整合を修正するために使用できます。

TXB0606 は、特許取得済みの設計を活用して、BMC と Flash デバイス間にある Quad-SPI など、メモリ集約型のインターフェイスで高いデータ スループットを実現し、過剰な出力寄生容量に起因するシグナル インテグリティ損失を発生させません。

A ポートは VCCA に追従するように設計されています。VCCA ピンには、0.9V~2V の電源電圧を入力できます。B ポートは、VCCB に追従する設計になっています。VCCB ピンには、1.65V~3.6V の電源電圧を入力できます。

OE入力がLowのとき、全出力がハイ インピーダンス状態になります。電源投入時または電源切断時、確実に高インピーダンス状態になるように、プルダウン抵抗を介して OE ピンを GND に接続する必要があります。ドライバの電流ソース能力によって、抵抗の最小値が決まります。TXB0606 は、OE 入力回路が VCCA によって給電されるように設計されています。

このデバイスは、IOFF を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用に完全に動作が規定されています。IOFF 回路が出力をディセーブルにするするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。

TXB0606 は、2 本の独立した設定可能な電源レールを使用する 6 ビット非反転自動双方向レベル トランスレータです。この電圧トランスレータ / ライン リドライバは、ケーブル配線が長い伝送アプリケーションでの信号昇圧に加えて、電圧ドメインの不整合を修正するために使用できます。

TXB0606 は、特許取得済みの設計を活用して、BMC と Flash デバイス間にある Quad-SPI など、メモリ集約型のインターフェイスで高いデータ スループットを実現し、過剰な出力寄生容量に起因するシグナル インテグリティ損失を発生させません。

A ポートは VCCA に追従するように設計されています。VCCA ピンには、0.9V~2V の電源電圧を入力できます。B ポートは、VCCB に追従する設計になっています。VCCB ピンには、1.65V~3.6V の電源電圧を入力できます。

OE入力がLowのとき、全出力がハイ インピーダンス状態になります。電源投入時または電源切断時、確実に高インピーダンス状態になるように、プルダウン抵抗を介して OE ピンを GND に接続する必要があります。ドライバの電流ソース能力によって、抵抗の最小値が決まります。TXB0606 は、OE 入力回路が VCCA によって給電されるように設計されています。

このデバイスは、IOFF を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用に完全に動作が規定されています。IOFF 回路が出力をディセーブルにするするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TXB0606 自動双方向レベル変換器、高速インターフェイス用 PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/26
アプリケーション・ノート TXB0604 および競合するレベル シフタの比較波形の研究 PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/18
アプリケーション・ノート ボトルネックからブレークスルーへ:データセンターにおける QSPI を TXB0604/TXB0606 で最適化 PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/14

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DYY) 16 Ultra Librarian
VQFN (RGY) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
WQFN (BQB) 16 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ