UCC23113
- フォトカプラ互換入力付き 1.5kV DC シングル・チャネル絶縁型ゲート・ドライバ
- 光絶縁型ゲート・ドライバに対して、ピン互換でドロップイン・アップグレード可能
- ソース 5A、シンク 5A のピーク出力電流
- 最大 30V の出力ドライバ電源電圧
- 12V VDD 低電圧ロックアウト
- レール・ツー・レール出力
- 伝搬遅延時間:105ns 以下
- 部品間遅延ばらつき:25ns 以下
- パルス幅歪み:35ns 以下
- 同相過渡耐性 (CMTI):100kV/µs 以上
- インターロック対応の入力段で 5V の逆極性電圧を処理可能
- 沿面距離と空間距離が 8.5mm を超える、ストレッチ SO-6 パッケージ
- 動作時の接合部温度、T J:-40℃~+150℃
UCC23113 は、IGBT、MOSFET、SiC OSFET 用のフォトカプラ互換、シングル・チャネル、絶縁型ゲート・ドライバです。ソース 5A、シンク 5A のピーク電流を出力でき、1.5kV DC の機能絶縁を備えています。電源電圧範囲が 30V と高いため、バイポーラ電源を使用して IGBT および SiC パワー FET を効果的に駆動できます。 UCC23113 は、ローサイドとハイサイドの両方のパワー FET を駆動できます。
主な機能と特性は、標準的なフォトカプラ・ベースのゲート・ドライバに比べて性能と信頼性を大幅に向上させると同時に、回路設計とレイアウト設計の両方でピン互換性を維持しています。特に、高い同相過渡耐性 (CMTI)、低伝搬遅延、小さなパルス幅歪みは、性能の大きな特長です。厳密なプロセス制御により、部品間スキューも小さくなっています。入力段はダイオード・エミュレーション (e-diode) であり、フォトカプラ・ゲート・ドライバで使われている従来型 LED に比べて、長期的な信頼性と優れた経時特性を実現します。本デバイスは、沿面距離と空間距離がどちらも 8.5mm を超え、材料グループ I (比較トラッキング指数 (CTI) > 600V) のモールド・コンパウンドを使用した、ストレッチ SO6 パッケージで供給されます。
UCC23113 は高性能で信頼性が高いため、あらゆる種類のモータ駆動、ソーラー・インバータ、産業用電源、電化製品に最適です。高い温度で動作するため、従来のフォトカプラでは対応できなかったアプリケーションで活用する機会が広がります。
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCC231XX-3XX-5XX-CALC — Single Channel Opto-Emulated Gate Drivers Schematic + Layout Review Template
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (DWY) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。