8-pin (D) package image

UCC27211DR アクティブ

8V UVLO 搭載、複数の TTL 入力、4A、120V ハーフブリッジ ゲート ドライバ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: UCC27211DR.B, UCC27211DR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCC27211D 生産中止品
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 150
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

UCC27211 の特徴

  • ハイサイド / ローサイド構成の 2 つの N チャネル MOSFET を独立した入力で駆動
  • 最大ブート電圧:120V DC
  • ソース 3.7A、シンク 4.5A の出力電流
  • 入力ピンは電源電圧範囲に依存せず –10V~20V を入力可能
  • TTL 互換の入力バージョン
  • 8V~17V VDD の動作範囲 (絶対最大定格 20V)
  • 立ち上がり時間 7.2ns、立ち下がり時間 5.5ns (1000pF 負荷時)
  • 高速伝搬遅延時間 (標準 20ns)
  • 遅延マッチング:4ns
  • ハイサイドおよびローサイド ドライバに対して対称的な低電圧誤動作防止機能
  • すべての業界標準パッケージを供給 (SOIC-8、PowerPAD™ SOIC-8、4mm × 4mm SON-8、および 4mm × 4mm SON-10)
  • -40℃~150℃で動作が規定

UCC27211 に関する概要

UCC27211 ドライバは、一般的な UCC27201 MOSFET ドライバをベースとしながら、いくつかの点で性能が大きく向上しています。ピーク出力プルアップ / プルダウン電流がソース 3.7A / シンク 4.5A に増加したことで、より大きなパワー MOSFET を駆動でき、MOSFET のミラー領域過渡時のスイッチング損失を最小限に抑えることができます。入力構造で -10V DC を直接処理できるようになったため、堅牢性が増し、整流ダイオードなしでゲート駆動トランスに直接インターフェイスできます。また、入力は電源電圧に依存せず、最大20Vの定格を持ちます。

スイッチング ノード (HS ピン) は最大で -(24 - VDD)V を処理できるため、寄生インダクタンスや浮遊容量によって生じる固有の負電圧からハイサイド チャネルを保護できます。UCC27211 (TTL 入力) は入力ヒステリシスが増大しているため、アナログまたはデジタル PWM コントローラへのインターフェイスでノイズ耐性が強化されます。

ローサイドとハイサイドのゲート ドライバが独立して制御され、それぞれのオン / オフ間に 4ns でマッチングが行われます。120V 定格のブートストラップ ダイオードを内蔵しているため、外部にディスクリート ダイオードが不要です。

ハイサイド ドライバとローサイド ドライバの両方に低電圧誤動作防止機能が搭載されており、対称的なオン / オフ動作を実現しながら、駆動電圧が規定のスレッショルド未満の場合は出力を強制的に Low にします。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCC27211D 生産中止品
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら