UCD3138ARGCT

アクティブ

絶縁電源用、UCD3138A 高集積デジタル コントローラ | RGC | 64 | -40 to 125

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: UCD3138ARGCT.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCD3138ARGCR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RGC) | 64
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

UCD3138A の特徴

  • Digital Control of up to 3 Independent Feedback Loops
    • Dedicated PID-Based Hardware
    • 2-Pole, 2-Zero Configurable
    • Nonlinear Control
  • Soft-Start and Soft-Stop with and without Prebias
  • Fast Input Voltage Feed Forward Hardware
  • Synchronous Rectifier Dead Time Optimization Peripheral to Use with UCD7138 Synchronous Rectifier Driver
  • Up to 16 MHz Error Analog-to-Digital Converter (EADC)
    • Configurable Resolution as Small as 1 mV/LSB
    • Automatic Resolution Selection
    • Up to 8× Oversampling
    • Hardware-Based Averaging (up to 8×)
    • 10-Bit Effective DAC With 4 Bits of Dither
    • Adaptive Sample Trigger Positioning
  • Up to 8 High-Resolution Digital Pulse Width Modulated (DPWM) Outputs
    • 250-ps Pulse Width Resolution
    • 4-ns Frequency and Phase Resolution
    • Adjustable Phase-Shift Between Outputs
    • Adjustable Dead-band Between Pairs
    • Cycle-by-Cycle Duty Cycle Matching
    • Up to 2-MHz Switching Frequency
  • Configurable PWM Edge Movement
    • Trailing Modulation
    • Leading Modulation
    • Triangular Modulation
  • Configurable Feedback Control
    • Voltage Mode
    • Average Current Mode
    • Peak Current Mode Control
    • Constant Current
    • Constant Power
  • Configurable Modulation Methods
    • Frequency Modulation
    • Phase-Shift Modulation
    • Pulse Width Modulation
  • Fast, Automatic, and Smooth Mode Switching
    • Frequency Modulation and PWM
    • Phase-Shift Modulation and PWM
    • Frequency Modulation and Phase-Shift Modulation
  • High Efficiency and Light Load Management
    • Burst Mode
    • Ideal Diode Emulation
    • Synchronous Rectifier Soft On/Off
    • Low IC Standby Power
  • Primary Side Voltage Sensing
  • Copper Trace Current Sensing
  • Flux and Phase Current Balancing
  • Current Share Bus Support
    • Average or Master and Slave
  • Feature Rich Fault Protection Options
    • 7 High-Speed Analog Comparators
    • Cycle-by-Cycle Current Limiting
    • Programmable Fault
    • External Fault Capability
    • 10 Digital Comparators
    • Programmable Blanking Time
  • Synchronization of DPWM Waveforms Between Multiple UCD3138A devices
  • 14-Channel, 12-Bit, 267-ksps General-Purpose ADC
    • Programmable Averaging Filters
    • Dual Sample and Hold
  • Internal Temperature Sensor
  • Fully Programmable High-Performance 31.25-MHz, 32-Bit ARM7TDMI-S Processor
    • 32 KB of Program Flash
    • 2 KB of Data Flash with ECC
    • 4 KB of Data RAM
    • Firmware Boot-Load in the Field via PMBus or UART
  • Communication Peripherals
    • PMBus
    • 1 UART
  • UART Auto-baud Rate Adjustment
  • Timer Capture with Selectable Input Pins
  • Up to 5 Additional General Purpose Timers
  • Built In Watchdog: BOD and POR
  • 64-Pin QFN and 40-Pin QFN Package
  • Operating Temperature: –40°C to +125°C
  • Debug Interface
    • Code Composer Studio with JTAG Interface
    • Fusion Digital Power Designer GUI Support

UCD3138A に関する概要

The UCD3138A is a digital power supply controller from Texas Instruments offering superior levels of integration and performance in a single-chip solution. The flexible nature of the UCD3138A makes it suitable for a wide variety of power conversion applications. In addition, multiple peripherals inside the device have been specifically optimized to enhance the performance of AC-DC and isolated DC-DC applications and reduce the solution component count in the IT and network infrastructure space.

The UCD3138A controller is a fully programmable solution offering customers complete control of their application, along with ample ability to differentiate their solution. At the same time, TI is committed to simplifying our customers' development effort by offering best-in-class development tools, including application firmware, Code Composer Studio™ software development environment, and TI’s power development GUI which lets customers configure and monitor key system parameters.

At the core of the UCD3138A controller are the digital control loop peripherals, also known as Digital Power Peripherals (DPPs). Each DPP implements a high-speed digital control loop consisting of a dedicated error analog-to-digital converter (EADC), a PID-based 2-pole-2-zero digital compensator and DPWM outputs with 250-ps pulse width resolution. The device also contains a 12-bit, 267-ksps general-purpose ADC with up to 14 channels, timers, interrupt control, PMBus, and UART communications ports. The device is based on a 32-bit ARM7TDMI-S RISC microcontroller that performs real-time monitoring, configures peripherals, and manages communications. The ARM microcontroller executes its program out of programmable flash memory as well as on-chip RAM and ROM.

In addition to the DPP, specific power management peripherals have been added to enable high efficiency across the entire operating range, high integration for increased power density, reliability, and lowest overall system cost and high flexibility with support for the widest number of control schemes and topologies. Such peripherals include: light load burst mode, synchronous rectification, automatic mode switching, input voltage feed forward, copper trace current sense, ideal diode emulation, constant current constant power control, synchronous rectification soft on and off, peak current mode control, flux balancing, secondary side input voltage sensing, high-resolution current sharing, hardware-configurable soft-start operation with pre-bias, as well as several other features. The device optimizes topology support for voltage mode and peak current mode controlled phase-shifted full bridge, single and dual phase PFC, bridge-less PFC, hard-switched full bridge and half bridge, and LLC half bridge and full bridge.

The UCD3139A is a functional variant of the UCD3138A Digital Power Controller that includes significant improvements over the UCD3138 device For a description of the complete changes made in the UCD3138A, refer to .

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCD3138ARGCR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら