DAC39RF20
- 16-bit Multi-Nyquist DAC core
- DAC sample rate:
- NRZ, RF Modes: 22GSPS
- DES2xL, DES2xH modes: 44GSPS
- Maximum input data rate:
- 12-bit, Dual channel: 21GSPS/ch
- 16-bit, Dual channel: 15.75GSPS/ch
- 16-bit, Single channel: 22GSPS
- -3dB Output Bandwidth: 22GHz
- Performance at fOUT = 8.9GHz, DES2XL,
IOUT=40mA
- Noise floor (small signal, DEM/Dither off): –162dBFS/Hz
- SFDR (-0.1dBFS): –64dBc
- IMD3 (-7dBFS each tone) : –67dBc
- Additive phase noise, 10kHz offset: -133dBc/Hz
- Optional PLL/VCO for DAC clock generation
- Four integrated digital up-converters (DUC)
- Interpolation: 1x, 4x, 6x, 8x to 256x
- Complex baseband DUC for I/Q output
- Complex to real upconversion for direct RF sampling
- 64-bit frequency resolution NCOs
- Phase continuous, synchronous and reset options with frequency hopping
- Programmable FIR equalizer at DUC input or DAC input
- Direct digital synthesis (DDS) functions
- Four piecewise linear waveform generators
- 16 Prestored waveforms
- 256 Total vectors
- Automatic or synchronous external triggers
- Frequency, amplitude, phase interface streaming
- Four piecewise linear waveform generators
- JESD204C Interface
- 16 Lanes at up to 32.5Gbps
- Class C-S, subclass-1 compatible
- Automatic clock and SYSREF calibration and tracking
The DAC39RF20 is a single and dual channel digital-to-analog converter (DAC) with 16-bit resolution. With an external full rate clock, the devices support 22GSPS with single edge sampling modes (NRZ and RF) and 44GSPS in dual edge sampling modes (DES2XL, DES2XH). When using the internal PLL/VCO, the devices support 17GSPS with single edge sampling modes (NRZ and RF) and 34GSPS in dual edge sampling modes (DES2XL, DES2XH). The devices can be used as noninterpolating or interpolating DACs for either direct RF sampling or complex baseband signal generation. The maximum input data rate for two channels is 21GSPS (12-bit resolution) or 15.75GSPS (16-bit resolution). The maximum rate for one channel is 22GSPS (16-bit resolution). The device can generate signals greater than 10GHz bandwidth at frequencies exceeding 20GHz, enabling direct sampling through Ku band.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | DAC39RF20: 22GSPS or 44GSPS, 16-Bit, Single and Dual Channel, Multi-Nyquist Digital-to-Analog Converter (DAC) with JESD204C Interface datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2026. 4. 21 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DAC39RF20EVM — DAC39RF20 평가 모듈
DAC39RF20EVM은 텍사스 인스트루먼트의 DAC(디지털-아날로그 컨버터)인 DAC39RF20 제품군의 평가에 사용되는 평가 보드입니다. 이 EVM은 최대 22-GSPS 샘플링 속도로 DAC의 성능을 평가하는 데 사용할 수 있습니다. 이 EVM은 FPGA 기반 패턴 생성기 카드 TSW14J59EVM과 함께 작동하도록 설계되었습니다. EVM에 제공되는 FMC 커넥터를 사용하면 DAC를 타사 공급업체에서 제공한 FPGA 개발 보드에 연결할 수도 있습니다. 또한 사용이 간편한 소프트웨어 인터페이스 GUI도 제공됩니다. 이를 이용해 (...)
DAC39RF10-OUTPUT-FULLSCALE-CALC — Output fullscale calculation tool for DAC39RFxx.
DAC39RF20-LATENCY-CALC — DAC39RF20 Latency Calculator
DAC39RF2X-DC-INTERFACE-CALC — DAC39RF2X DC Interface calculator
DAC39RF2X-SYSREF-FREQ-CALC — DAC39RF2X SYSREF Frequency Calculator
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| FCCSP (ANH) | 289 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.