LM2575IN

활성

출력 활성화를 지원하는 1A 간단한 스텝다운 조정 가능 전압 스위칭 레귤레이터 | N | 16 | -40 to 125

다음과 동일: LM2575IN.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

이 제품의 최신 버전이 있습니다

open-in-new 대안 비교

다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능.

TLVM13620RDHR 활성 4mm x 6mm x 1.8mm 패키지에 들어 있는 3.6V~36V 입력, 1V~6V 출력, 2A 스텝다운 모듈 | RDH | 30 | -40 to 125

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 LM2575 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 PDIP (N) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE

LM2575의 주요 특징

  • Adjustable With a Range of 1.23 V to 37 V and
    ±4% Regulation (Max) Over Line, Load, and
    Temperature Conditions
  • Specified 1-A Output Current
  • Wide Input Voltage Range 4.75 V to 40 V
  • Uses Readily Available Standard Inductors
  • 52-kHz (Typical) Fixed-Frequency Internal
    Oscillator
  • TTL Shutdown Capability With 50-µA (Typical)
    Standby Current
  • High Efficiency…as High as 88% (Typical)
  • Thermal Shutdown and Current-Limit Protection
    With Cycle-by-Cycle Current Limiting
  • For the Full Offering of Voltages (Including Fixed-
    Output Options) and Packages (Including TO-
    263), See TL2575 Data Sheet, SLVS638

LM2575에 대한 설명

The LM2575 device greatly simplifies the design of switching power supplies by conveniently providing all the active functions needed for a step-down (buck) switching regulator in an integrated circuit. Accepting a wide input voltage range and available in an adjustable output version, the LM2575 has an integrated switch capable of delivering 1 A of load current, with excellent line and load regulation. The device also offers internal frequency compensation, a fixed-frequency oscillator, cycle-by-cycle current limiting, and thermal shutdown. In addition, a manual shutdown is available through an external ON/OFF pin.

The LM2575 represents a superior alternative to popular three-terminal linear regulators. Due to its high efficiency, it significantly reduces the size of the heat sink and, in many cases, no heat sink is required. Optimized for use with standard series of inductors available from several different manufacturers, the LM2575 greatly simplifies the design of switch-mode power supplies by requiring a minimal addition of only four to six external components for operation.

The LM2575 is characterized for operation over the virtual junction temperature range of –40°C to 125°C.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기