LP2953AMGW-QMLV

활성

QML-V, –20V~30V, 250mA, 2.5V 또는 5V 출력 선형 레귤레이터 | NAC | 16 | -55 to 125

활성 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다
다음과 동일: 5962-9233602VXA 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

5962-9233602VXA 활성 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다
패키지 수량 | 캐리어 88 | TUBE
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 100u | — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Space
RoHS No
REACH Affected
납 마감/볼 재질 SnPb
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-NA-UNLIM
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
패키지 | 핀 CFP (NAC) | 16
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 88 | TUBE

LP2953QML-SP의 주요 특징

  • Output Voltage Adjusts from 1.23V to 29V
  • Ensured 250 mA Output Current
  • Extremely Low Quiescent Current
  • Low Dropout Voltage
  • Extremely Tight Line and Load Regulation
  • Very Low Temperature Coefficient
  • Current and Thermal Limiting
  • Reverse Battery Protection
  • 50 mA (Typical) Output Pulldown Crowbar
  • Auxiliary Comparator Included with CMOS/TTL Compatible Output Levels. Can be used for Fault Detection, Low Input Line Detection, etc.

All trademarks are the property of their respective owners.

LP2953QML-SP에 대한 설명

The LP2953A is a micropower voltage regulator with very low quiescent current (130 μA typical at 1 mA load) and very low dropout voltage (typ. 60 mV at light load and 470 mV at 250 mA load current). It is ideally suited for battery-powered systems. Furthermore, the quiescent current increases only slightly at dropout, which prolongs battery life.

The LP2953A retains all the desirable characteristics of the LP2951, but offers increased output current, additional features, and an improved shutdown function.

The internal crowbar pulls the output down quickly when the shutdown is activated.

The error flag goes low if the output voltage drops out of regulation.

Reverse battery protection is provided.

The internal voltage reference is made available for external use, providing a low-T.C. reference with very good line and load regulation.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

5962-9233602VXA 활성 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다
패키지 수량 | 캐리어 88 | TUBE
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 100u | — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.