LP592201DSCT

새 설계에 권장하지 않음

2A 조정 가능 LDO | DSC | 10 | -40 to 125

새 설계에 권장하지 않음 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: LP592201DSCT.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available
LP592201DSCT은(는) 새 설계에 권장하지 않습니다.
open-in-new 대안 비교

다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능.

TPS7A9201DSKT 활성 높은 정확도를 갖춘 2A, 저잡음, 높은 PSRR, 조정 가능한 초저손실 전압 레귤레이터 | DSK | 10 | -40 to 125

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LP592201DSCR 새 설계에 권장하지 않음 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
자세한 LP5922 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 WSON (DSC) | 10
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

LP5922의 주요 특징

  • Wide Input Voltage Range: 1.3 V to 6 V
  • Low VIN Voltage Without Extra Bias Voltage
  • Adjustable Output Voltage: 0.5 V to 5 V
  • Low Dropout: 200 mV at 2-A Load
  • Low Output Voltage Noise: 25 μVRMS
  • Output Current: 2 A
  • –40˚C to +125°C Operating Junction Temperature
  • Programmable Soft Start Limits Inrush Current
  • 3-mm × 3-mm × 0.75-mm 10-Pin WSON Package
  • Thermal-Overload and Short-Circuit Protection
  • Output Voltage Tolerance: ±1.5%
  • Shutdown Supply Current : 0.1 μA
  • PSRR: 70 dB at 1 kHz
  • Power Good Output
  • Create a Custom Design Using the LP5922 With the WEBENCH Power Designer

LP5922에 대한 설명

The LP5922 is 2-A low dropout (LDO) linear regulator with 200-mV typical dropout voltage at maximum current levels. The LP5922 device can operate from a voltage rail down to 1.3 V without additional bias supply. System efficiency is maximized and power dissipation minimized by the low dropout and low VIN capability. The device also features low quiescent current and very low shutdown current.

The LP5922 device was designed to have high PSRR and low output noise to support sensitive analog applications without additional filtering. The output noise can be reduced even further by implementing a small capacitor on the SS/NR pin.

The output voltage is adjustable from 0.5 V to 5 V by an external resistor divider. Enable pin, adjustable soft start and optional Power Good features help with system power sequencing. Inrush current is controlled with the soft start and the device has short circuit and thermal protections.

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LP592201DSCR 새 설계에 권장하지 않음 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.