TL751L12CD

활성

활성화를 지원하는 150mA, 26V, 저손실 전압 레귤레이터 | D | 8 | 0 to 125

다음과 동일: TL751L12CD.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교

비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀.

UA78L12ACDR 활성 100mA 30V 선형 전압 레귤레이터 | D | 8 | 0 to 125 Higher input voltage

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TL751L12CDR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
자세한 TL751L 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) 0 to 125
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

TL751L의 주요 특징

  • Very Low Dropout Voltage, Less Than 0.6 V at 150 mA
  • Very Low Quiescent Current
  • TTL- and CMOS-Compatible Enable on TL751L Series
  • 60-V Load-Dump Protection
  • Reverse Transient Protection Down to –50 V
  • Internal Thermal-Overload Protection
  • Overvoltage Protection
  • Internal Overcurrent-Limiting Circuitry
  • Less Than 500-µA Disable (TL751L Series)

TL751L에 대한 설명

The TL750L and TL751L series of fixed-output voltage regulators offer 5-V, 8-V, 10-V, and 12-V options. The TL751L series also has an enable (ENABLE) input. When ENABLE is high, the regulator output is placed in the high-impedance state. This gives the designer complete control over power up, power down, or emergency shutdown.

The TL750L and TL751L series are low-dropout positive-voltage regulators specifically designed for battery-powered systems. These devices incorporate overvoltage and current-limiting protection circuitry, along with internal reverse-battery protection circuitry to protect the devices and the regulated system. The series is fully protected against 60-V load-dump and reverse-battery conditions. Extremely low quiescent current during full-load conditions makes these devices ideal for standby power systems.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TL751L12CDR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.