TPS72115DBVT

활성

150mA, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원) | DBV | 5 | -40 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TPS72115DBVT.B, TPS72115DBVTG4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS72115DBVR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TPS721의 주요 특징

  • 150-mA LDO
  • Available in 1.5-V, 1.6-V, 1.8-V Fixed-Output and Adjustable (1.2-V to 2.5-V) Versions
  • Low Input Voltage Requirement (Down to 1.8 V)
  • Small Output Capacitor, 0.1-µF
  • Dropout Voltage Typically 200 mV at 150 mA
  • Less Than 1 µA Quiescent Current in Shutdown Mode
  • Thermal Protection
  • Over Current Limitation
  • 5-Pin SOT-23 (DBV) Package
  • APPLICATIONS
    • Portable Communication Devices
    • Battery Powered Equipment
    • PCMCIA Cards
    • Personal Digital Assistants
    • Modems
    • Bar Code Scanners
    • Backup Power Supplies
    • SMPS Post Regulation
    • Internet Audio

TPS721에 대한 설명

The TPS721xx family of LDO regulators is available in fixed voltage options that are commonly used to power the latest DSPs and microcontrollers with an adjustable option ranging from 1.22 V to 2.5 V. These regulators can be used in a wide variety of applications ranging from portable, battery-powered equipment to PC peripherals. The family features operation over a wide range of input voltages (1.8 V to 5.5 V) and low dropout voltage (150 mV at full load). Therefore, compared to many other regulators that require 2.5-V or higher input voltages for operation, these regulators can be operated directly from two AAA batteries. Also, the typical quiescent current (ground pin current) is low, starting at 85 µA during normal operation and 1 µA in shutdown mode. These regulators can be operated very efficiently and, in a battery-powered application, help extend the longevity of the device.

Similar LDO regulators require 1-µF or larger output capacitors for stability. However, this regulator uses an internal compensation scheme that stabilizes the feedback loop over the full range of input voltages and load currents with output capacitances as low as 0.1-µF. Ceramic capacitors of this size are relatively inexpensive and available in small footprints.

This family of regulators is particularly suited as a portable power supply solution due to its minimal board space requirement and 1.8-V minimum input voltage. Being able to use two off-the-shelf AAA batteries makes system design easier and also reduces component cost. Moreover, the solution will be more efficient than if a regulator with a higher input voltage is used.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS72115DBVR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기